Skip to main content
Image of LR Mate/7-9D (LR Mate 200iD/7L) from a left view. The FANUC LR Mate/7-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D/7L

LR Mate 200𝑖D/7L è un robot versatile a 6 assi con lo sbraccio più lungo della gamma LR Mate (911 mm). Progettato per applicazioni industriali multifunzionali, combina la compattezza con uno sbraccio esteso. Questo modello è dotato di protezione IP67 di serie, che ne garantisce l'affidabilita' in diversi ambienti. È in grado di gestire rapidamente piccoli carichi e offre un'ampia gamma di opzioni, tra cui funzionalità intelligenti integrate (visione e sensore di forza) e pacchetti applicativi specializzati per le diverse esigenze operative.
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Aumenta la tua produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso e il corpo sono resistenti all'acqua e alla polvere per garantire la massima durata e un'eccezionale operatività. La scelta ideale per lavorare in ambienti polverosi, pieni di tubi flessibili e pressofusi.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Riduci i tempi ciclo e beneficia di progetti di celle più flessibili, consentendo a più robot di lavorare in stretta vicinanza grazie alla capacità di ribaltamento intelligente.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o inclinato. Grazie alle unità meccaniche sigillate (IP67), può essere integrato direttamente nella macchina utensile.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
911 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67/IP69K
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplorate ora la nostra serie LR Mate!

LasciatI ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Assemblaggio completamente automatizzato di macinacaffè

Nella produzione di elettrodomestici popolari come i macinacaffè, una serie di prerequisiti determina il successo della produzione. Ad esempio, solo processi chiaramente strutturati, efficienti e orientati agli obiettivi possono portare ai livelli richiesti di affidabilita' della produzione. Raggiungere questa ambizione diventa molto più realistico con l'automazione, come può testimoniare il leader di mercato Eugster/Frismag AG dopo l'adozione di 14 robot industriali LR Mate di FANUC e ZDT (Zero Down Time) di FANUC, che ora consentono l'assemblaggio continuo e automatizzato di un macinacaffè ogni 7 secondi.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmetici Erkul

Il produttore di cosmetici vede la bellezza dell'automazione FANUC

Erkul Cosmetics, in Turchia, beneficia di una miriade di vantaggi in termini di qualità ed efficienza offerti da diversi prodotti di automazione FANUC ad alte prestazioni. Questa azienda cosmetica in rapida crescita sta cercando di stabilire un punto di riferimento per la produzione nel suo settore, supportata dai vantaggi competitivi offerti dalle soluzioni FANUC.

Particle filters production with the support of FANUC robots at the Czech Research & Development Institute SIGMA.
SIGMA

Cella robotica installata presso un produttore di filtri in soli 14 giorni

Quando la pandemia COVID-19 ha attraversato l'Europa, è emersa chiaramente la necessità di filtri antiparticolato efficaci per proteggere le persone dal virus. FANUC, insieme a numerosi altri fornitori, è entrata in azione, in questo caso creando una cella di produzione completamente automatizzata per accelerare la produzione di filtri antiparticolato presso l'Istituto di Ricerca e Sviluppo SIGMA nella Repubblica Ceca.

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Le soluzioni FANUC uniscono efficienza e precisione nella produzione di viti

Il passaggio da operazioni di produzione basate sulla manodopera a operazioni automatizzate può talvolta apparire scoraggiante. Eppure, con il giusto partner tecnologico a bordo, processi come la lavorazione e l'assemblaggio automatizzati possono essere realizzati con relativa facilità, offrendo immediatamente nuovi livelli di produttività e affidabilita'.