Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

LR Mate 200𝑖D

LR Mate 200iD: il robot compatto che ti assomiglia Il LR Mate 200iD è un robot compatto a 6 assi, con dimensioni e portata simili a quelle di un braccio umano. Unisce la migliore capacità di carico della sua categoria a una protezione standard IP67 e all’inconfondibile qualità FANUC. Questo lo rende il robot piccolo più affidabile e performante per l’automazione di processo in molte industrie.
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Aumenta la tua produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione IP67 di serie

Il polso e il corpo sono resistenti all'acqua e alla polvere per garantire la massima durata e un'eccezionale operatività. La scelta ideale per lavorare in ambienti polverosi, pieni di tubi flessibili e pressofusi.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Massima flessibilità

Riduci i tempi ciclo e beneficia di progetti di celle più flessibili, consentendo a più robot di lavorare in stretta vicinanza grazie alla capacità di ribaltamento intelligente.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai 6 ingressi digitali e 6 uscite digitali sul connettore dell’asse J3, che supportano pinze a bordo macchina, oltre a due elettrovalvole doppie integrate e linee pneumatiche fornite di serie.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilità per qualsiasi situazione

Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o inclinato. Grazie alle unità meccaniche sigillate (IP67), può essere integrato direttamente nella macchina utensile.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
7 kg
Raggio d'azione robot
717 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

Serie LR Mate

Leggero e compatto. Le cose grandi si fanno in piccoli confezionamenti. Esplorate ora la nostra serie LR Mate!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE impiega i robot FANUC per guidare il successo di Nexteer

Nexteer Automotive sta sfruttando nove robot industriali ad alte prestazioni di FANUC per automatizzare la produzione di componenti di sterzo richiesti da BMW. Installati dallo specialista dell'automazione di processo AKE Robotics, l'impianto sta raggiungendo nuovi livelli di produttività e affidabilita'.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alfa Robotica

I robot FANUC aiutano un produttore di mascherine ad affrontare la sfida

Quando la richiesta di produzione accelera drasticamente in un breve lasso di tempo, la robotica e l'automazione possono aiutare a soddisfare i requisiti molto più rapidamente di quanto molti pensino. Tuttavia, questo risultato dipende in larga misura dalla scelta di robotiche facili da installare, programmare e mettere in funzione.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Lo specialista della metallurgia delle polveri gode di una spolverata di eccellenza FANUC

Quando un nuovo produttore raggiunge rapidamente il successo, diventa necessario trovare un partner adeguato per l'automazione di fabbrica. La scelta del fornitore ottimale aiuterà il produttore a crescere rapidamente in linea con la crescente richiesta dei clienti, facilitando al contempo livelli più elevati di produttività ed efficienza.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

I robot FANUC automatizzano la produzione di monete presso Swissmint

Automatizzare l'intero processo di coniazione, dalle singole monete alle scatole finite e pallettizzate, non è un'impresa da poco. Tuttavia, questo era il compito di Swissmint, la Zecca Federale della Svizzera. Per trasformare questo complesso concetto in realtà, Swissmint impiega robot FANUC ad alte prestazioni in attività che comprendono il pick and place, l'assemblaggio di scatole e la pallettizzazione.