Skip to main content
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

Il DR-3𝑖B/6 STAINLESS è il primo robot Delta in acciaio inox di FANUC progettato per aiutare i clienti a massimizzare l'efficienza nelle applicazioni di prelievo e imballaggio, in particolare di prodotti alimentari, farmaceutici e cosmetici. Il robot è classificato IP69K e presenta un corpo in acciaio inossidabile completamente chiuso, resistente alle sostanze chimiche e alle alte pressioni/temperature richieste nei rigorosi ambienti di lavaggio tipici delle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche.
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
1200 mm
assi
4
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Massimizzazione della produttività

Gestisce carichi massimi di 6 kg ad alta velocità, con uno sbraccio di 1200 mm e un potente progetto a quattro assi.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard igienici di alto livello

La superficie in acciaio inossidabile assicura un'eccellente resistenza alla corrosione per soddisfare le esigenze di pulizia e igiene. Le superfici lisce e le guarnizioni in gomma fluorurata impediscono l'accumulo di sporco e batteri.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista per applicazioni alimentari

Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1 e garantisci prestazioni di alto livello con conformità igienica in ambienti esigenti grazie alla protezione IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Due diverse finiture superficiali

Questo modello è disponibile con due diverse finiture superficiali. È possibile scegliere la finitura standard in acciaio inox o quella a specchio adatta all'industria alimentare americana, entrambe facili da pulire.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
6 kg
Raggio d'azione robot
1200 mm
assi
4
Protezione
corpo standard/opzionale
IP69K
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP69K
Posizione di montaggio
montaggio a soffitto
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Serie DR-3

Scopri la serie DR-3, unica e ultracompatta, ed entra in una nuova dimensione della movimentazione di piccoli pezzi ad alta velocità.

Lasciati ispirare

Get Inspiration from Other's Success

Case study pictures TAVIL.
TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.
TAVIL

TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions

TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.