The FANUC CRX-3iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.

CRX-3𝑖A

The CRX-3𝑖A Collaborative Robot is an ultra lightweight collaborative robot designed for manufacturers who need fast, flexible automation. Weighing just 11 kg and offering a 692 mm reach, the CRX 3𝑖A can be carried with one hand and installed in tight spaces, making it an ideal solution for shipbuilding, welding, assembly, and other light duty applications. The CRX 3𝑖A's design makes it easy to relocate between narrow workspaces and adjust layouts effortlessly. The robot automatically detects its installation angle and can be combined with a magnetic base, allowing installation in any orientation and eliminating the need for bolt fastening. After relocation, operators can simply touch a wall with the torch wire, allowing the robot to automatically recognise its position and begin welding without re teaching. Its 3 kg payload supports both a welding torch and welding sensor simultaneously, enabling automatic weld point detection and path generation. The CRX Series of cobots are 8 Years Zero Maintenance with the proven industrial reliability that FANUC customers expect.
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
692 mm
assi
6

Vantaggi per la tua azienda

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Installazione rapida e flessibile

Il design ultraleggero e l'ingombro ridotto consentono un'installazione rapida, un facile spostamento e una perfetta integrazione in spazi di lavoro ristretti.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Tempi di configurazione e cambio formato ridotti

Il rilevamento automatico dell'orientamento di montaggio e della posizione di lavoro consente una rapida riconfigurazione senza ricalibrazione manuale, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Eccellente ripetibilità

Ripeti lo stesso movimento più volte con la stessa precisione grazie a una ripetibilità fino a +/- 0,02 mm.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Sensibilità tattile e percezione

Beneficia di un tocco leggero: ogni CRX è dotato di serie di sensori di forza interni, che conferiscono al robot il senso del tatto senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Apprendimento manuale assistito

Il CRX può facilmente imparare da voi. È sufficiente utilizzare la funzione di Apprendimento manuale assistito per insegnare e condurre il robot nella posizione desiderata e salvarla sulla tavoletta utilizzando la funzionalità drag & drop.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Facile da connettere

Integrazione facile di dispositivi periferici di terze parti con gli EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
3 kg
Raggio d'azione robot
692 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP67
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
montaggio a soffitto
angolo

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuo prodotti FANUC.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

Dispositivi CRX

La serie CRX di robot collaborativi rende semplice e veloce l'avvio dell'automazione. Integrare i dispositivi periferici è facile con gli strumenti EOAT (End of Arm Tooling), gli accessori e i plug-in approvati da FANUC. Scoprite subito la selezione.

Scopri la serie di prodotti

Employee collaborating with FANUC CRX robot

Serie CRX

Sicuro, flessibile, rapido da implementare e facile da programmare. Esplora ora la nostra serie CRX!

Lasciati ispirare