The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Pensato per diversi settori automobilistici, elettronici, medici e dei beni di consumo, questo modello è l'emblema dell'affidabilita' e delle prestazioni. Sia che stiate stampando componenti intricati per il settore automobilistico o producendo parti elettroniche di alta qualità, la nostra serie 𝑖B garantisce risultati costanti. Grazie alla capacità di gestire materiali in gomma siliconica liquida (LSR), è la scelta migliore per le applicazioni di tutti i tipi, il che la rende l'opzione più popolare tra i produttori più esigenti.
Tonnellaggio
500 kN | 50 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
360x320 mm
Diametro vite (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie ROBOSHOT a-SiB offre tempi di risposta e velocità di iniezione più rapidi, pressioni di iniezione standard migliorate, opzioni di diametro della vite più ampie e possibilità di controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La tecnologia servo di FANUC e il recupero di energia riducono il consumo energetico di ROBOSHOT del 50-70% rispetto all'idraulica e del 10-15% rispetto ai concorrenti. Manutenzione ridotta, tempi di attività elevati e un minor numero di parti significano un TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

ROBOSHOT utilizza servoazionamenti CNC FANUC per un controllo preciso, garantendo accelerazioni rapidissime e prestazioni al top in termini di accuratezza, affidabilità, controllo del movimento, della posizione e della pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT vanta il controllo CNC più affidabilita' al mondo. Facile da usare e dotato di interfacce standard, garantisce una lavorazione rapida e una qualità costante dei
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

ROBOSHOT eccelle nel ridurre al minimo i costi di proprietà grazie alla bassa manutenzione, all'elevata operatività, al minor numero di componenti e all'usura minima. Puoi dire addio alle preoccupazio
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e una dedizione alla precisione, FANUC garantisce un'affidabilita' elevata nella produzione di prodotti di lunga durata e di alta qualita', supportando i clienti nella

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
5 Point Double toggle
Tonnellaggio
500 kN | 50 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
650 kN | 65 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
410-210 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
460-210 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra
350-150 mm
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra (aumentata)
400-150 mm
Corsa di serraggio
250 mm
Diametro anello di posizionamento
125 mm
Distanza tra le colonne, H×V
360x320 mm
Dimensioni piastra, H×V
500x470 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Mobile-Fisso
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
70 mm
Forza massima dell'eiettore
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
18
20
22
26
28
32
Corsa di iniezione (mm)
75
75
75
95
95
95
Volume massimo di iniezione (cm³)
19
24
29
50
58
76
Forza di contatto dell'ugello
15 kN | 1.5 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
30 kN | 3.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Portata massima di iniezione (cm³)
89
109
133
185
215
281
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
2.85 | 2.9 t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
550
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Portata massima di iniezione (cm³)
139
172
209
292
338
-
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
2.85 | 2.9 t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le tue soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY sulla strada dell'efficienza con ROBOSHOT

Elevata efficienza produttiva, bassi costi energetici ed emissioni acustiche, unitamente a un ottimo supporto tecnico e a un'ottima assistenza: questo è ciò che i clienti possono aspettarsi dalla macchina ad iniezione completamente elettrica ROBOSHOT di FANUC.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.