Skip to main content
Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖S-A

Il CNC di fascia alta con 5 assi a controllo numerico. Prestazioni equilibrate per lavorazioni avanzate. Il CNC 502𝑖S-A offre funzionalità avanzate a 5 assi in un progetto compatto ed economico, che lo rende ideale per macchine di media complessità. Progettato per soddisfare le richieste di precisione ed efficienza dei settori degli stampi, dell'automotive e della meccanica in generale, consente ai produttori e agli utenti di ottenere risultati di alta qualità con un controllo semplificato.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di percorsi controllati
4

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

Capacità e precisione a 5 assi

Supporta la lavorazione simultanea a 5 assi, consentendo la produzione ad alta precisione di pezzi complessi, con impostazioni ridotte e una migliore qualità della superficie.
Icon for Miscellaneous - cost of operation. SVG

Versatilità del settore e adattabilità alle applicazioni

Ideale per i settori stampi, automotive e ingegneria generale, offre prestazioni affidabilita' in un'ampia gamma di ambienti di produzione di media complessita'.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Progetto compatto e controllo potente

Combina un ingombro ridotto con robuste funzionalità CNC, offrendo tempi di ciclo efficienti e un controllo avanzato per macchine di fascia media.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
26/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
5
Numero massimo di percorsi controllati
4
Tipo di installazione
Versione LCD
Versione stand-alone
Unità operative
Pannello LCD
Front-end PC
Sistemi di contatto
Unità di controllo portatile
Pannello operatore macchina
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
6144
Numero massimo di I/O-Link
3
Numero massimo di canali PMC
5
Numero massimo di passi
-
funzione blocco
Funzioni CNC
controllo interferenze 3D
Doppio controllo di sicurezza
Controllo macchina intelligente
Riavvio programma
Riavvio rapido programma
Interpolazione nano
Levigatura nano
Tecnologia per superfici fini
AI Advanced Preview
AI Contour Control
Macro Executor
Immagine FANUC
FOCAS
Compensazione errori
Compensazione errori
Compensazione dell'errore volumetrico
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sistema di gestione degli utensili
compensazione utensile 3D
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Controllo del punto centrale dell'utensile
Lavorazione simultanea fluida a 5 assi
Tecnologie
Fresatura
Rotazione
Rettifica

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutandoti nel processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.

Scopri la serie di prodotti

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Il sistema CNC per un mondo in evoluzione

FANUC Serie 500𝑖-A

Il sistema CNC per il mondo che cambia. Sia che stia costruendo macchine ultra complesse a più assi o che stia ottimizzando configurazioni più semplici, la Serie 500𝑖-A di FANUC è una piattaforma CNC potente e scalabile che può essere adattata alle tue esigenze. Progettato per le aziende che richiedono precisione e adattabilità, questo sistema CNC di nuova generazione stabilisce un nuovo standard per gli ambienti di produzione complessi.

Lasciati ispirare