501𝑖S-A
Condividi
Il CNC di punta con 24 assi a controllo di profilo. Precisione per l'eccellenza. Progettato per le applicazioni più esigenti, il controllore 501𝑖S-A Macchine CNC offre precisione e controllo eccezionali per macchine multi-tasking, centri di lavoro a 5 assi e sistemi di automazione avanzati. Progettato per soddisfare i rigorosi standard delle industrie aerospaziali, mediche e di alta precisione, supporta configurazioni ultra multi-path e multi-asse, consentendo il controllo simultaneo di un massimo di 24 assi di contorno. Questo lo rende la soluzione perfetta per ambienti di lavorazione complessi e di alto livello, dove prestazioni e affidabilita' sono fondamentali.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
96 / 24
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
24/4
Numero massimo di percorsi controllati
15
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori
Perfetto per la tua applicazione
Fresatura CNC
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
Rettifica CNC
La rettifica è un processo di lavorazione di precisione che utilizza una mola abrasiva come utensile da taglio per rimuovere materiale dal pezzo.
Permette di ottenere finiture estremamente accurate e dimensioni precise, in particolare su materiali molto duri.
Il processo prevede una mola abrasiva rotante che asporta progressivamente materiale fino a raggiungere forma e dimensioni desiderate, ed è fondamentale per realizzare superfici piane, cilindriche o coniche nella manifattura moderna.
Tornitura CNC
La tornitura CNC è un processo di lavorazione in cui un utensile da taglio rimuove il materiale da un pezzo in rotazione per creare forme cilindriche precise. È ideale per produrre pezzi con geometrie complesse e tolleranze ristrette. Per massimizzare la produzione del vostro centro di tornitura o tornio, è essenziale disporre di un buon CNC in grado di gestire e ottimizzare un'intera gamma di processi di tornitura. Oltre a massimizzare la produttività, un buon CNC vi fornirà anche la flessibilità necessaria per ridurre i tempi di lavorazione su piccoli lotti.
Elettroerosione a filo
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.
Macchine a 5 assi
La macchina CNC a 5 assi prevede il movimento simultaneo lungo cinque assi: tre lineari (X, Y, Z) e due rotativi. Questa capacità consente di creare pezzi complessi in un'unica configurazione, migliorando notevolmente la precisione e l'efficienza. Muovendo l'utensile da taglio e il pezzo lungo questi cinque assi diversi, il CNC a 5 assi può produrre forme molto intricate e caratteristiche dettagliate.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Macchine complesse per l'industria aerospaziale
Ottimizza i processi di produzione aerospaziale con le soluzioni FANUC all'avanguardia per le lavorazioni complesse!
Lavorazioni Complesse per l’Industria Automotive
Precisione ed efficienza nella produzione automobilistica!
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Macchine complesse per il settore medico
Eccellenza nella produzione medica con la tecnologia FANUC!