Skip to main content
Image of FANUC CNC 31i-Model B5 Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. CNC with support for simultaneous 5-axis control.

31𝑖-B5 Plus

La nostra CNC 31𝑖-B5 Plus è stata specificamente progettata per operazioni a 5 assi avanzate, offrendo una precisione superiore e capacità di lavorazione complesse. Questo sistema di controllo all'avanguardia riduce significativamente i tempi ciclo, aumentando la produttività e l'efficienza nelle applicazioni più esigenti. Il suo design robusto e le sue potenti funzionalità assicurano prestazioni ottimali per lavorazioni multi-asse ad alta velocità.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
34/16
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di percorsi controllati
6

Vantaggi per la vostra azienda

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5 assi di controllo simultanei

Questa macchina offre fino a cinque assi di controllo simultaneo, consentendo una lavorazione ad alta velocità, precisa e di alta qualità di forme complesse, ideale per i centri di lavoro a 5 assi avanzati.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione migliorata

Sperimenta prestazioni di livello superiore con il nostro sistema CNC aggiornato, ora dotato di lavorazione simultanea a 5 assi. Questo ti offre il massimo della prodezza e dell'efficienza produttiva.
text

Controllo assoluto della precisione

Sperimenta un controllo e una precisione senza precedenti con il nostro sistema all’avanguardia, dotato di un totale di 34 assi di controllo. Un’impressionante configurazione composta da 26 assi di avanzamento e otto robusti mandrini.
Icon for Path. SVG

Controllo affidabile del percorso

Sperimenta una precisione senza pari con il nostro avanzato controllore CNC, in grado di gestire fino a sei percorsi indipendenti con una sincronia impeccabile per lavorazioni complesse.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
34/16
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
26/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
5
Numero massimo di percorsi controllati
6
Tipo di installazione
Versione LCD
Sì
Versione stand-alone
Sì
Unità operative
Pannello LCD
Sì
Pannello LCD per iHMI
Sì
Front-end PC
Sì
Front-end PC iHMI
Sì
Sistemi di contatto
Sì
Unità di controllo portatile
Sì
Pannello operatore macchina
Sì
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
4096
Numero massimo di I/O-Link
2
Numero massimo di canali PMC
5
Numero massimo di passi
300000
funzione blocco
Sì
Funzioni CNC
controllo interferenze 3D
Sì
Doppio controllo di sicurezza
Sì
Controllo macchina intelligente
Sì
Riavvio programma
Sì
Riavvio rapido programma
Sì
Interpolazione nano
Sì
Levigatura nano
Sì
Tecnologia per superfici fini
Sì
AI Advanced Preview
Sì
AI Contour Control
Sì
Macro Executor
Sì
C-Executor
Sì
Immagine FANUC
Sì
FOCAS
Sì
Compensazione errori
Compensazione errori
Sì
Compensazione dell'errore volumetrico
Sì
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sì
Sistema di gestione degli utensili
Sì
compensazione utensile 3D
Sì
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Sì
Controllo del punto centrale dell'utensile
Sì
Tecnologie
Fresatura
Sì
Rotazione
Sì
Rettifica
Sì
Taglio di ingranaggi
Sì
5 assi
Sì
3+2 assi
Sì
Legno
Sì
Marmo
Sì
Foratura
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Questi ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensazione Termica AI degli Spostamenti

Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.

Scopri la serie di prodotti

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELLO B Serie Plus

Progettate per soddisfare le esigenze della produzione moderna, queste macchine potenti offrono una tecnologia di controllo senza precedenti, funzionalità personalizzabili e connettività continua. Esplora ora la nostra Serie 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 si affida all'alta qualità delle apparecchiature e dell'assistenza FANUC

Quando si tratta di automatizzare una fabbrica, l'affidabilita' dei sistemi e' importante quanto la loro efficienza. Un eccellente servizio di manutenzione e riparazione può fare la differenza.