Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-TF Plus on a white background. Easy to use CNC for lathe.

0𝑖-TF Plus

Lo 0𝑖-TF Plus è un sistema CNC fondamentale per le applicazioni di tornitura, progettato in modo ottimale per migliorare la funzionalità dei torni standard. Questo sistema di base ma capace offre funzioni e schermate personalizzabili, perfettamente adatte alla lavorazione di superfici fini e alla riduzione dei tempi di ciclo. Con un controllo fino a 15 assi in un sistema a percorso singolo e 18 in un sistema a doppio percorso, lo 0𝑖-TF Plus offre le caratteristiche essenziali necessarie per operazioni di tornio efficienti, rendendolo la scelta ideale per gli utenti di CNC entry-level che cercano prestazioni affidabilita'.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
12/9
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
6/4
Numero massimo di percorsi controllati
2

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Ingegneria di precisione

Ottenere una precisione impeccabile: migliora la qualità dei prodotti con la precisione e l'affidabilita' senza pari della Serie 0𝑖-TF Plus.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Connettività intelligente

Integrazione perfetta: connettiti senza sforzo con IoT e le reti per ottenere dati in tempo reale, ottimizzando il processo decisionale e l’efficienza operativa.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Prestazioni durature

Affabilita' in condizioni difficili: la serie 0𝑖-TF Plus garantisce un funzionamento costante in ambienti difficili, riducendo i tempi di inattività.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Interfaccia facile da usare

Facilità d'uso: Semplifica le attività complesse con la sua interfaccia intuitiva, migliorando la produttività e riducendo i tempi di formazione.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Efficienza energetica

Operazioni eco-friendly: riduci i costi energetici e sostieni la sostenibilità grazie a un design ad alta efficienza energetica.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
12/9
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
10/7
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
6/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
4
Numero massimo di percorsi controllati
2
Tipo di installazione
Versione LCD
Versione stand-alone
Unità operative
Pannello LCD
Pannello LCD per iHMI
Front-end PC
Front-end PC iHMI
Sistemi di contatto
Unità di controllo portatile
Pannello operatore macchina
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
2048
Numero massimo di I/O-Link
2
Numero massimo di canali PMC
3
Numero massimo di passi
100000
funzione blocco
Funzioni CNC
Doppio controllo di sicurezza
Controllo macchina intelligente
Riavvio programma
Riavvio rapido programma
Interpolazione nano
Tecnologia per superfici fini
AI Contour Control
Macro Executor
C-Executor
Immagine FANUC
FOCAS
Compensazione errori
Compensazione errori
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sistema di gestione degli utensili
compensazione utensile 3D
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Controllo del punto centrale dell'utensile
Tecnologie
Rotazione
Rettifica

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Questi ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Compensazione Termica AI degli Spostamenti

Sperimenta una precisione e un'efficienza senza pari nei macchinari industriali. La nostra soluzione riduce al minimo lo spostamento termico, garantendo una precisione costante, tempi di fermo ridotti e maggiore produttività.

Scopri la serie di prodotti

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODELLO Serie F Plus

Progettata per i clienti più esigenti, questa serie combina prestazioni, facilità d'uso e adattabilità come mai prima d'ora. Esplora subito la nostra serie 0𝑖-MODEL F Plus!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal - SMB

Il costruttore di tornio CNC controlla la produzione con FANUC

In un mondo di componenti ingegneristici sempre più complessi, le macchine utensili richiedono capacità e funzioni sempre maggiori. L'umile tornio, un pilastro dell'industria della lavorazione, ne è un esempio. Il marchio SMB di Akim Metal, con sede a Türkiye, costruisce oggi torni con torrette gemelle servocontrollate, appoggi programmabili, utensili vivi, contropunta programmabile e integrazione. Per garantire un controllo ottimale del processo alla ricerca di una qualità, ripetibilità e produttività sempre più elevate dei componenti, l'azienda si avvale di sistemi CNC FANUC.

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Gruppo Dener

Le soluzioni FANUC aiutano il costruttore di macchine a raggiungere il successo internazionale

La maggior parte dei costruttori di macchine sa che per conquistare una maggiore quota di mercato è necessario sviluppare solide relazioni con i fornitori basate sulla fiducia. Il Gruppo Dener, con sede in Turchia, ne è un esempio: l'adozione di sistemi CNC FANUC, motori per mandrini, servomotore e moduli di alimentazione ha visto l'azienda emergere come uno dei principali protagonisti del mercato nazionale e internazionale delle macchine utensili.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips
ETASIS

Frantuma i trucioli lunghi con la funzione di oscillazione a controllo servo di FANUC

I trucioli lunghi delle operazioni di lavorazione disturbano il funzionamento della macchina. ETASIS, un produttore turco di utensili, cercava una soluzione. Il CNC FANUC offre la funzione di oscillazione del servoapprendimento, che oscilla l'utensile lungo la direzione di taglio, mantenendo la qualità e riducendo la pulizia. Questa soluzione è essenziale per la gestione robotica delle macchine ed elimina la necessità di apparecchiature rompitruciolo. ETASIS è molto soddisfatta dei risultati ottenuti.