Elektronik
Höhere Produktivität entlang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette
In der schnelllebigen, wettbewerbsintensiven Elektronikindustrie ist die Fähigkeit, gleichbleibend hohe Qualitäts- und Präzisionsstandards mit maximaler Produktivität, niedrigen Produktionskosten und kurzen Prozesszeiten zu kombinieren, von entscheidender Bedeutung. Automatisierte Lösungen bieten eine enorme Flexibilität für eine breite Palette von Fertigungsprozessen und machen das Erreichen dieser Synthese relativ einfach. FANUC Maschinen wurden entwickelt, um eine extrem hohe Wiederholgenauigkeit und felsenfeste Zuverlässigkeit zu bieten und Effizienzsteigerungen zu erzielen, die Ihre Kosten erheblich senken. Darüber hinaus bieten sie Ihnen die Flexibilität, dynamisch auf Markttrends und -anforderungen zu reagieren. Ganz gleich, ob Sie Ihr gesamtes Produktionsszenario oder nur einen kleinen Teil davon automatisieren möchten, FANUC hat eine Lösung, die nicht nur auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, sondern auch dazu beiträgt, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen.
- Anmeldung
- Ähnliche Produkte
- Vorteile
- Fallbeispiele
Robotik und Automatisierung für die Elektronikindustrie
Steigern Sie die Effizienz in der Elektronikfertigung mit den automatisierten Lösungen von FANUC, die Präzision, Zuverlässigkeit und eine dynamische Reaktion auf den Markt bieten.
Montage
Kommissionierung & Platzierung
Löten
End-of-the-line-Automatisierung
Spritzgießen
Drahterodieren
Hochpräzises Bohren
Komplexe Bearbeitungen
Hartes Drehen
Fräsen
Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneiden
Montage
FANUC bietet eine Vielzahl von äußerst zuverlässigen Montagerobotern, die geschickt, wiederholgenau, kompakt und schnell sind. Von 5- bis 6-achsigen Knickarmrobotern über 3-6-achsige Delta-Roboter bis hin zu unserer SCARA-Serie und kollaborativen Robotern haben wir Roboter und die intelligenten Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Produktionsziele zu erreichen.
Kommissionierung & Platzierung
Ausgestattet mit 𝑖RVision und 3D Area Sensor können FANUC Roboter Produkte auf einem sich bewegenden Förderband aufnehmen, sortieren, platzieren und anordnen. Zum Beispiel sind Delta-Roboter die perfekte Wahl für das Entnehmen, Sortieren, Prüfen, Platzieren und Einlegen von Teilen. Dies kann mit hoher Geschwindigkeit auf sich bewegenden Förderbändern erfolgen.
Löten
Roboter, die für Löt- und Schweißaufgaben eingesetzt werden, sorgen für einen gleichmäßigen und genauen Auftrag des Löt- oder Schweißmaterials und tragen so zur Qualität und Zuverlässigkeit von Elektronikprodukten bei.
End-of-the-Line-Automatisierung
Sortieren Sie Ihre Produkte für die Auslieferung mit unseren Robotern, die mit einem Bildverarbeitungssystem ausgestattet sind. Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen wie Einwickeln, Etikettieren, Verpacken und Palettieren rationalisiert den Verpackungsprozess und verbessert die Gesamteffizienz der Logistik.
Spritzgießen
Die Herstellung einer großen Anzahl kleiner elektrischer Komponenten erfordert Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit. Die Beschleunigung der elektrischen Servomotoren von ROBOSHOT ist ideal für die Herstellung von dünnen Wänden, die bei elektrischen Bauteilen oft erforderlich sind. Darüber hinaus kompensieren die intelligenten Funktionen von ROBOSHOT Viskositätsänderungen, während die aktive Gasentlüftung die Qualität weiter verbessert.
Drahterodieren
Mit seinem umfangreichen Angebot an Optionen, die makellose Oberflächen und eine unglaubliche Genauigkeit der Teile gewährleisten, zeichnet sich ROBOCUT als perfekter Allrounder für die Elektronikindustrie aus. Die Drahterodiermaschine von FANUC zeichnet sich durch eine extrem hohe Genauigkeit bei Werkzeugen, wie z. B. Formen, aus. Die unglaubliche Wiederholgenauigkeit der Maschine garantiert darüber hinaus, dass stets die gleichen hohen Standards erreicht werden.
Hochpräzises Bohren
Bei Anwendungen in der Elektroindustrie müssen oft winzige Löcher in Präzisionskomponenten gebohrt werden. Hierfür ist FANUC ROBODRILL mit einer fein ausgewuchteten Spindel ausgestattet, die ein sehr hohes Maß an Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Um die Präzision bei solchen Anwendungen zu maximieren, verfügt ROBODRILL auch über eine Werkzeugreinigungseinheit. Sie reinigt sowohl das Werkzeug als auch die Spindel beim Werkzeugwechsel und verbessert so die Wiederholgenauigkeit erheblich.
Komplexe Bearbeitungen
FANUC CNCs ermöglichen Ihnen eine hohe Produktionsleistung und höchste Qualitätsstandards für schnelles und präzises 5-Achsen-Fräsen, Drehen, Schleifen oder Schneiden von komplexen Gehäuseteilen aller Art, von Unterhaltungselektronik bis hin zu Luft- und Raumfahrt. Die ROBODRILL von FANUC bietet Simultansteuerung und fortschrittliche Funktionen wie Vorausschau, Interpolation und intelligente Glättungsfunktionen für die präzise und schnelle Produktion von komplexen Formen, Elektroden und 3D-Teilen.
Hartes Drehen
Für die Produktion von elektrischen und elektronischen Bauteilen ist die schnelle, hochpräzise Hartdrehtechnologie mit FANUC Antrieben und Steuerungen eine wirtschaftliche Alternative zum Rundschleifen und erreicht Genauigkeiten im Mikrometerbereich.
Fräsen
FANUC verbessert die Fräsbearbeitung elektronischer Bauteile mit dem ROBODRILL Zentrum und der Maschinenrobotisierung für höchste Effizienz. Unsere CNC-Steuerung sorgt für eine einfache Bedienung und hervorragende Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungen.
Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneiden
Die fortschrittlichen CNC-Steuerungen von FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) sind führend bei Laser-, Plasma- und Wasserstrahlschneidanwendungen und bieten unübertroffene Präzision und Effizienz. In Verbindung mit der Robotisierung verbessert FANUC diese Schneidprozesse und gewährleistet höchste Qualität und Geschwindigkeit in den anspruchsvollsten Fertigungsumgebungen.
Unser Roboterangebot
SCARA-Baureihe
Delta-Reihe
LR Mate-Serie
Reinraumroboter
Kollaborative Roboter
Unser Bearbeitungsangebot
CNCs
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Höhepunkte
Hochwertiges Oberflächenfinish
Hausinterne Servotechnik für hohe Genauigkeit
Reinraumroboter
Kollaborative Roboter
𝑖RVision
Vorteile für Ihre Branche
Präzision und Genauigkeit
Hohe Geschwindigkeit und Effizienz
Vielseitigkeit
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Einfachheit der Integration
Flexibilität bei der Programmierung
Kompakter Fußabdruck
Energieeffizienz
Qualitätskontrolle
Lebenszyklus-Unterstützung
Maximising machining flexibility and reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Vollautomatische Montage von Kaffeemühlen
Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.
Fastlog AG setzt FANUC Roboter für die industrielle Politur ein
Das manuelle Polieren ist eine heikle und körperlich anstrengende Aufgabe. Bei Fastlog führte diese Arbeitsweise häufig zu krankheitsbedingten Fehlzeiten, weshalb sich das Unternehmen entschloss, den Prozess zu automatisieren, um die Mitarbeiter zu entlasten.
Montage-Kommissionierung mit zwei Robotern auf einer 13 Meter langen Achse
Die Automatisierung einer Produktionslinie kann flexibel und auf kleinem Raum erfolgen. Maßgeschneiderte Lösungen und Sicherheitssoftwarefunktionen sind ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Umsetzung.
Unsere Lösungen für andere Branchen
Fabrikautomatisierungslösungen für jeden Fertigungsprozess
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt jede Branche bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.