Vorbeugende Wartung Ihrer ROBOSHOT maximiert die Betriebszeit und reduziert Ihre Ausfallzeiten auf ein Minimum. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht, was FANUC unter vorbeugender Wartung versteht. Die Wartung erfolgt streng nach der aktuellen Norm DIN EN ISO 9001 und wird mit einem Prüfbericht abgeschlossen. Die Wartungsintervalle werden nach Rücksprache an die kundenspezifischen, betrieblichen Anforderungen angepasst.
WICHTIGSTE VORTEILE
Wesentliche Merkmale
DOKUMENTE
WICHTIGSTE VORTEILE
Vorteile für Ihr Unternehmen
Betriebszeit maximieren
Regelmäßige Wartung minimiert die Ausfallzeiten und sorgt für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Maschine.
Reduzierte Kosten
Die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme verhindert kostspielige Reparaturen und unerwartete Maschinenausfälle.
Erhöhte Sicherheit
Regelmäßige Kontrollen sorgen für eine optimale Funktion der Sicherheitseinrichtungen und damit für ein sichereres Arbeitsumfeld.
Wesentliche Merkmale
Funktionen für Ihren Erfolg
Allgemein
Bei einer vorbeugenden Wartung wird Ihre ROBOSHOT gründlich überprüft, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Dazu gehören Prüfungen und Einstellungen, um Präzision und Sicherheit zu gewährleisten, sowie Schmierung, um den Verschleiß zu minimieren. Falls erforderlich, werden Teile ausgetauscht und die Software für optimale Leistung aktualisiert.
Maschine (allgemein)
Bei der allgemeinen vorbeugenden Wartung wird Ihre ROBOSHOT einem umfassenden Sicherheitscheck unterzogen, der auch die Not-Aus- und Türschalter umfasst. Außerdem überprüfen die Techniker die Funktionalität und den Zustand der Lüfter im Verstärker, der Motoren und des Schaltschranks. Eine visuelle Inspektion aller mechanischen Komponenten stellt sicher, dass alle potenziellen Probleme erkannt und behoben werden, um die Gesundheit der Maschine insgesamt zu fördern und unerwartete Ausfallzeiten zu vermeiden.
Spritzeinheit
Die Spritzeinheit der ROBOSHOT profitiert von einer vorbeugenden Wartung, die Verschleißmessung, Schmierung und Temperaturoptimierung der Heizelemente umfasst und ein effizientes und gleichmäßiges Schmelzen des Materials gewährleistet.
CNC-Steuerung
Die CNC-Steuerung der ROBOSHOT wird einer vorbeugenden Wartung unterzogen, um Daten mit Backups zu sichern, den Zustand der Batterien zu gewährleisten, die Genauigkeit des Touchscreens zu erhalten und die Leistung des Lüfters zu optimieren.
Feststelleinheit
Die Schließeinheit der ROBOSHOT wird präventiv durch Riemeninspektion, Spannungseinstellung und Schmierung gewartet, um einen reibungslosen Betrieb und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Enthaltene Teile
Die vorbeugende Wartung Ihrer ROBOSHOT umfasst den Austausch wichtiger Teile wie Pulscoder-Batterien, Filtermatten und der CNC-Batterie, um eine optimale Leistung und Systemgesundheit zu gewährleisten. Außerdem wird das Schmierfett aufgefüllt, um Reibung und Verschleiß an kritischen Komponenten zu minimieren.
Bericht
Nach der vorbeugenden Wartung Ihrer ROBOSHOTs erhalten Sie einen ausführlichen Bericht nach DIN EN ISO 9001. In diesem Bericht sind die Ergebnisse und Empfehlungen festgehalten. In einem abschließenden Beratungsgespräch können Sie mit den Technikern alle Fragen und Anliegen besprechen.
DOKUMENTE
Download für zusätzliche Informationen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Prognostizieren Sie den Verschleiß von Rückschlagringen und planen Sie die Wartung mit Leichtigkeit. Diese innovative Funktion überwacht visuell die Schließcharakteristik und den Verschleiß und ermöglicht so proaktives Handeln und maximierte Betriebszeiten.