FANUC's new generation CNC series FS500𝑖-A. 
FANUC's latest CNC with enhanced machining performance and reliability. A new, fully customisable user interface makes set-up and machining more efficient. The PMC can be programmed in Structured Text, with a newly designed development software. Boost performance and reduce cycle time with dual engine architecture and update hardware and software.

CNC-Finder

Finden Sie das richtige Produkt mit dem CNC-Finder unten. Um Ihre Suche weiter zu verfeinern, wählen Sie eines der Kriterien aus. Aktivieren und deaktivieren Sie die Kästchen, um Ihre Suchmuster zu ändern. Klicken Sie auf die Ergebnisse, um die von Ihnen gesuchte Modellseite zu finden.

Refine your search

0 CNCs – 0-0 CNCs
cnc

0𝑖-LF Plus

Erleben Sie ein Engagement für Präzision und Kontrolle, das speziell zur Steigerung Ihrer Produktivität beim Laserschneiden entwickelt wurde, ausschließlich für das 2D-Laserschneiden. Das Herzstück der FANUC 0𝑖-LF Plus sind robuste Leistungsmerkmale, die sich nahtlos in eine breite Palette von Laserschneidmaschinen integrieren lassen und einwandfreie Ergebnisse liefern. Ganz gleich, ob es sich um komplizierte Schneid-, Gravur- oder andere Laseranwendungen handelt, dieses System gewährleistet optimale Produktivität mit hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit und Präzision. Erleben Sie rationelles Laserschneiden mit 𝑖HMI-Visualisierung und bewährter FANUC Zuverlässigkeit. Bringen Sie Ihr 2D-Laserschneiden auf die nächste Stufe
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
9 / 7
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
4/3
cnc

0𝑖-TF Plus

Die 0𝑖-TF Plus ist ein grundlegendes CNC-System, das speziell für Drehanwendungen entwickelt wurde und die Funktionalität von Standard-Drehmaschinen optimal erweitert. Dieses einfache, aber leistungsfähige System bietet anpassbare Funktionen und Bildschirme, die sich perfekt für die Feinbearbeitung von Oberflächen und die Reduzierung von Zykluszeiten eignen. Die 0𝑖-TF Plus bietet mit der Steuerung von bis zu 15 Achsen in einem Einbahnsystem und 18 Achsen in einem Zweibahnsystem die wesentlichen Funktionen, die für einen effizienten Drehbetrieb erforderlich sind, und ist damit die ideale Wahl für CNC-Einsteiger, die zuverlässige Leistung suchen.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
12/9
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
6/4
cnc

30𝑖-B Plus

Verbessern Sie Ihre Präzisionsbearbeitung. Die FANUC 30𝑖-B Plus wurde für Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsmaschinen entwickelt und ist die perfekte Lösung für komplexe Anwendungen mit mehreren Achsen und Mehrwegeoperationen. Diese CNC-Steuerung, die sich an ein breites Spektrum von Anwendern richtet, verbindet einfache Bedienung mit beispielloser Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz und ist damit ideal für eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen. Ob Mehrachsen-Drehmaschinen, 5-Achsen-Bearbeitungszentren, Verzahnungsmaschinen oder Transfermaschinen, die FANUC 30𝑖-B Plus sorgt für optimale Leistung.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
15
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
96/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
24/4
cnc

31𝑖-B5 Plus

Unsere CNC 31𝑖-B5 Plus wurde speziell für erweiterte 5-Achsen-Bearbeitungen entwickelt und bietet höchste Präzision und komplexe Bearbeitungsmöglichkeiten. Dieses fortschrittliche Steuerungssystem verkürzt die Zykluszeiten erheblich und steigert die Produktivität und Effizienz bei anspruchsvollen Anwendungen. Das robuste Design und die leistungsstarken Funktionen gewährleisten eine optimale Leistung bei Hochgeschwindigkeits- und Mehrachsen-Bearbeitungsaufgaben.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
6
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
34/16
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
cnc

Power Motion 𝑖-A Plus

Steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens mit unserer Power Motion 𝑖-A Plus, die speziell für den Markt der Bewegungssteuerung entwickelt wurde. Dieser vielseitige Motion Controller ist für komplexe Mehrachsanwendungen konzipiert. Er unterstützt eine breite Palette von Synchronfunktionen und kann nahtlos in FANUC Roboter integriert werden. Diese Integration ermöglicht eine effiziente und präzise Steuerung von Roboterbewegungen und ist damit ideal für eine Vielzahl von Industrieanwendungen.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
10
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
6/4
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.
cnc

30𝑖-LB Plus

Präzision für die Laserbearbeitung neu definiert. Revolutionieren Sie Ihre Produktion mit unserer FANUC 30𝑖-LB Plus CNC für Laser, die für höchste Präzision und Effizienz entwickelt wurde. Dieses System eignet sich hervorragend für die Laserbearbeitung und bietet eine Hochgeschwindigkeitssteuerung für verschiedene Lasermaschinen. Es steigert die Leistung bei gleichzeitiger Minimierung des Energieverbrauchs und macht den Betrieb nachhaltiger und kostengünstiger. Mit der zusätzlichen Möglichkeit der 5-Achsen-Laserbearbeitung bietet es eine unvergleichliche Präzision und Flexibilität, die auch komplexe Geometrien und komplizierte Designs ermöglicht. Unsere FANUC 30𝑖-LB Plus ist ideal für innovative und umweltbewusste Unternehmen und stellt eine wichtige Investition für Unternehmen dar, die technologischen Fortschritt und betriebliche Spitzenleistungen anstreben.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
4
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
32/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
4/3
cnc

32𝑖-B Plus

Unsere FANUC Serie 32𝑖-B Plus bietet fortschrittliche Steuerungsmöglichkeiten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verfügt über fortschrittliche CPUs, schnelle Datenübertragung, Nanometerauflösung und erweiterten SRAM für kundenspezifische Anpassungen sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste Sicherheitsfunktionen. Freuen Sie sich auf die Zukunft der Fertigung mit einem Werkzeug, das Ihre sich entwickelnden Anforderungen versteht und erfüllt.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
20/12
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
cnc

31𝑖-B Plus

Präzisionstechnik für die Zukunft der Fertigung. Steigern Sie die Fertigungskapazitäten Ihres Unternehmens mit unserer FANUC 31𝑖-B Plus, einer hochmodernen CNC-Steuerung, die Ihre Produktionslinie in ein Zentrum der Effizienz und Präzision verwandelt. Diese fortschrittliche Steuerung wurde für die anspruchsvollen Anforderungen moderner Produktionen entwickelt und ist Ihr Schlüssel, um auf einem wettbewerbsintensiven Markt die Nase vorn zu haben.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
6
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
34/16
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
8/4
cnc

0𝑖-MF Plus

Die 0𝑖-MF Plus ist die ideale Lösung für einfache Fräsanwendungen. Dieses System ist mit der neuesten Steuerungstechnologie für die Feinbearbeitung von Oberflächen ausgestattet, reduziert die Zykluszeit und bietet anpassbare Funktionen, mit denen sich flexibel für Werkzeugmaschinen geeignete Bildschirme erstellen lassen.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
2
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
11/9
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
4/3
cnc

31𝑖-LB Plus

Die für Standard-2D-Laserschneidmaschinen optimierte FANUC Serie 31𝑖-LB Plus-Steuerung bietet eine kostengünstige CNC-Lösung ohne Kompromisse bei der Leistung. Sie umfasst intelligente Softwarelösungen, die die Effizienz und Effektivität der Laserbearbeitung steigern. Wie ihr Gegenstück sorgt die FANUC Serie 31𝑖-LB Plus Steuerung für eine verbesserte Leistung Ihres FANUC Lasersystems, wobei der Schwerpunkt auf Zykluszeit, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Qualität liegt. Die Steuerung verfügt außerdem über integrierte Laserkontroll- und Diagnosefunktionen, die notwendige Wartungsarbeiten vorhersagen, um die Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten und eine hohe Produktivität zu unterstützen, um die Anforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen.
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
4
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
26/12
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
4/3