FANUC Montageroboter sind für hohe Effizienz und Präzision ausgelegt. Sie verfügen über fortschrittliche Technologie für verbesserte Leistung, einschließlich Hochgeschwindigkeitsoperationen, große Traglasten und außergewöhnliche Genauigkeit. Diese Roboter sind aus robusten Materialien gefertigt und gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen industriellen Umgebungen. Sie sind mit benutzerfreundlichen Schnittstellen ausgestattet und mit Peripheriegeräten kompatibel, was eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme ermöglicht. Die Sicherheit hat Priorität und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb. Darüber hinaus bieten FANUC Roboter Flexibilität bei der Installation und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, von der Montage kleiner Teile bis hin zu schweren Aufgaben.
Erkul Cosmetics in der Türkei profitiert von einer Vielzahl von Qualitäts- und Effizienzvorteilen, die durch verschiedene leistungsstarke FANUC Automatisierungsprodukte erzielt werden. Dieses schnell wachsende Kosmetikunternehmen möchte mit Hilfe der Wettbewerbsvorteile, die FANUC Lösungen bieten, einen Maßstab für die Fertigung in seinem Sektor setzen.
Bei der Herstellung von beliebten Haushaltsgeräten wie Kaffeemühlen entscheiden eine Reihe von Voraussetzungen über den Produktionserfolg. So führen nur klar strukturierte, effiziente und zielgerichtete Prozesse zu der geforderten Produktionssicherheit. Dass dies mit Automatisierung deutlich realistischer wird, beweist der Marktführer Eugster/Frismag AG mit dem Einsatz von 14 FANUC LR Mate Industrierobotern und FANUC ZDT (Zero Down Time), die eine kontinuierliche automatisierte Montage einer Kaffeemühle alle 7 Sekunden ermöglichen.
Von hochpräziser Robotik bis hin zu intelligenter Automatisierung bieten wir die Lösungen, die Ihre Fertigungsprozesse verbessern.