The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA-Serie

Erhöhen Sie Geschwindigkeit und Präzision mit FANUC SCARA Robotern. Suchen Sie nach einer Möglichkeit, die Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit in Fertigungsprozessen, die Traglasten bis zu 20 kg erfordern, zu erhöhen? Unsere SCARA-Roboter werden in allen Arten von Handhabungsanwendungen eingesetzt.

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, um Ihnen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Beste aus Ihren FANUC Produkten herauszuholen.

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Roboter helfen Maskenhersteller, sich der Herausforderung zu stellen

Wenn die Produktionsnachfrage in kurzer Zeit dramatisch ansteigt, können Roboter und Automatisierung dazu beitragen, die Anforderungen viel schneller zu erfüllen, als viele denken. Allerdings hängt dieses Ergebnis stark von der Auswahl von Robotern ab, die einfach zu installieren, zu programmieren und in Betrieb zu nehmen sind.

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.
Kunstoff-Packungen AG

Einsatz von Kunststoffspritzguss bei der Herstellung von Verpackungsschalen

Da Hersteller weltweit mit einem Fachkräftemangel konfrontiert sind und sich Kunstoff-Packungen der Exzellenz verschrieben hat, sucht das Unternehmen kontinuierlich nach Möglichkeiten, seinen Automatisierungsgrad zu verbessern.

FANUC enabled Vernay to fully automate, in a single cell, a production process involving flow-control solutions, and can now produce parts 24 hours and 7 days without interruptions.
A SCARA robot, the FANUC SR-6iA, is used for picking, placing, and quality control, and the FANUC FANUC M-20iD is employed to flexibly load and unload a moulding machine.
Vernay

Be- und Entladen, flexible Zuführung und Prüfung in einer einzigen Zelle

Vernay ist weltweit für seine Lösungen zur Durchflussregelung bekannt und produziert jährlich über eine Milliarde Gummi-Ventilkomponenten in Asien, Amerika und Europa. Die wichtigen Produkte des Unternehmens, die in Geräten wie Atemschutzmasken und Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen, müssen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen und absolut fehlerfrei sein.