The FANUC SR-12iA robot is a SCARA robot ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications.

SR-12𝑖A

Der SR-12𝑖A mit seiner schlanken und leichten Bauweise ist für die nahtlose Integration in Montage- oder Verpackungslinien konzipiert. Seine interne Kabel- und Rohrführung trägt zu einem sauberen, ungehinderten Erscheinungsbild bei und reduziert Störkonturen erheblich. Die geringe Stellfläche dieses Roboters mit Abmessungen von nur 280 x 364 mm und einem Gewicht von nur 53 kg in Verbindung mit einer Reichweite von 900 mm optimiert sowohl die Raumnutzung als auch den Bewegungsbereich und gewährleistet maximale Effizienz bei Handhabungsanwendungen.
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
900 mm
Achsanzahl
4
Datenblatt herunterladen

Hochgeschwindigkeits-SCARA-Roboter für schnelleren Durchsatz

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximierung des Durchsatzes

Maximieren Sie Ihren Durchsatz und profitieren Sie von außergewöhnlich kurzen Zykluszeiten und hoher Wiederholgenauigkeit mit der innovativen Antriebstechnologie von FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Umweltfreundliche Option

Erfüllen Sie die Anforderungen sauberer Umgebungen mit einer umweltfreundlichen Option mit weißer Epoxidbeschichtung, Schutzart IP65, rostfreien Schrauben, Faltenbalgabdeckung und ISO-Norm 5.
Pictogram for Integrated Services Scara (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration

Vereinfachen Sie die Integration und reduzieren Sie die Kosten dank integrierter Dienste wie E/A und 24VDC, Magnetventile und Luftleitungen im Roboter.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitive Programmierung

Eine webbasierte Standardschnittstelle ermöglicht die einfache und intuitive Programmierung des Roboters über ein Tablet oder einen Desktop-Computer mit der 𝑖RProgrammer-Software von FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Schnellere Start-up-Zeit

Eine einfache Fehlerkorrektur wird durch den Bremsfreigabeschalter am Roboter gewährleistet.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Verbesserte Kabelführung

Minimieren Sie den Störungsbereich und erleichtern Sie die Reinigung mit dem verfügbaren unteren Kabelausgang.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Durch die ultrakompakte Stellfläche und die Wandmontage wird wertvoller Platz für andere Geräte oder Prozesse frei.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Hohe Flexibilität

Ihre ideale Wahl für eine breite Palette von Anwendungen mit einem 360-Grad-Arbeitsbereich in Kombination mit einer Reichweite von bis zu 1.100 mm und einer Traglast von bis zu 20 kg.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
12 kg
Roboter Reichweite
900 mm
Achsanzahl
4
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP20/IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP20/IP65
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

SCARA Serie

Erhöhen Sie Geschwindigkeit und Präzision. Entdecken Sie jetzt unsere SCARA series!

Inspiriert werden

Get Inspiration from Other's Success

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

Modulare Automatisierung von CNC und Roboter mit gemeinsamer Plattform

Der Hersteller von CNC-Werkzeugschleifmaschinen SCHNEEBERGER Maschinen AG entschied sich für FANUC aufgrund seines weltweiten Rufs, seiner langlebigen Produkte und seines Support-Netzwerks. FANUC lieferte eine umfassende Lösung mit CNC, Robotern und Motoren, die eine nahtlose Kommunikation ermöglicht. Der Einsatz der neuesten 31𝑖-B CNC von FANUC verbesserte die Diagnose und steigerte die Qualität des Werkzeugschleifens.