FANUC bietet eine breite Palette an vielseitigen Automatisierungslösungen, die Ihnen helfen, Ihr Kunststoffgeschäft effizienter zu gestalten. Unabhängig vom Prozess - ob Spritzguss, Bearbeitung, Maschinenbedienung, Teilehandhabung oder Palettierung - FANUC kann Ihnen alles bieten, von einer eigenständigen Maschine, wie der ROBOSHOT Spritzgussmaschine oder dem Kunststoffbearbeitungszentrum, bis hin zu einer speziellen Produktionszelle mit Robotern und fortschrittlicher Power Motion Steuerung. Egal, wofür Sie sich entscheiden, egal, wie groß oder klein Ihre Lösung ist, das Herzstück jeder FANUC Installation ist die weltweit zuverlässigste CNC. In Kombination mit den fortschrittlichen FANUC Bearbeitungs- und Robotiklösungen stellt sie eine gemeinsame Plattform für alle FANUC Produkte dar und ist der Schlüssel zur Steigerung Ihrer Produktivität, zur Verbesserung Ihrer Effizienz und zur Verkürzung Ihrer Zykluszeiten.
Materialentfernung
Malerei und Beschichtung
End-of-the-Line-Automatisierung
Spritzguss
Drahterodieren
Kommissionierung & Platzierung
Montage
Die Automatisierung von Pick-, Place- und Sortieraufgaben optimiert Produktionsprozesse und erhöht die Flexibilität, damit Kunststoffhersteller wettbewerbsfähig bleiben. Die intelligenten visuellen Erkennungs- und Sensorsysteme von FANUC für die Linienverfolgung und Kommissionieraufgaben verbessern die Handhabung in der Kunststoffherstellung erheblich.
Das breite Angebot an FANUC Robotern und Cobots bietet eine präzise und zuverlässige Automatisierung, die die Montagegeschwindigkeit, die Genauigkeit und die Gesamteffizienz der Produktion erhöht.
FANUC Roboter, die mit fortschrittlichen Kraftsensoren ausgestattet sind, eignen sich hervorragend für die Entfernung von Kunststoffmaterial. Die Kraftsensoren sorgen für präzises Entgraten und Polieren und liefern hochwertige Oberflächen und gleichbleibende Ergebnisse, minimieren manuelle Eingriffe und reduzieren den Ausschuss.
FANUC Lackierroboter eignen sich für eine Vielzahl von Lackier-, Pulver-/Flüssigbeschichtungs- und glasfaserverstärkten Kunststoffanwendungen (FRP Chop/Gel). Wir verfügen über die branchenweit größte Auswahl an Lackierrobotern, die die Arbeitsabläufe verbessern und die Sicherheit der Mitarbeiter durch die Automatisierung von Aufgaben gewährleisten, bei denen sie potenziell schädlichen Chemikalien ausgesetzt sind.
Die Automatisierung von End-of-Line-Prozessen wie Etikettierung, Verpackung und Palettierung mit schnellen und anpassungsfähigen FANUC Robotern verbessert die Gesamteffizienz und Konsistenz in den letzten Phasen der Kunststoffherstellung.
FANUC setzt die gleiche hochmoderne CNC-Technologie in ROBOSHOT-Maschinen ein, um eine konkurrenzlose Lösung für das elektrische Spritzgießen zu bieten. Das Ergebnis ist eine enorme Vielseitigkeit, höchste Bewegungspräzision und extrem kurze Zykluszeiten für die Produktion größerer Mengen von Teilen mit gleichbleibend hoher Qualität.
Mit seinem umfangreichen Angebot an Optionen, die makellose Oberflächen und eine unglaubliche Genauigkeit der Teile gewährleisten, zeichnet sich ROBOCUT als perfekter Allrounder für die Kunststoffindustrie aus. Die Drahterodiermaschine von FANUC zeichnet sich durch eine extrem hohe Genauigkeit bei Werkzeugen, wie z. B. Formen, aus. Die unglaubliche Wiederholgenauigkeit der Maschine garantiert darüber hinaus, dass stets die gleichen hohen Standards erreicht werden.
In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.
Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.
Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Industriezweige für die Automatisierung - FANUC unterstützt Sie bei der Lösung Ihrer Automatisierungsaufgaben.