Image of CNC FS500i-A on a white background

501𝑖S-A

Das Flaggschiff der CNC mit 24 konturgesteuerten Achsen. Präzisionsarbeit für Spitzenleistungen. Die CNC-Steuerung 501𝑖S-A wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt und bietet außergewöhnliche Präzision und Kontrolle für Multi-Tasking-Maschinen, 5-Achsen-Bearbeitungszentren und fortschrittliche Automatisierungssysteme. Sie wurde entwickelt, um die strengen Standards der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik und der Hochpräzisionsindustrie zu erfüllen, und unterstützt Ultra-Multi-Path- und Multi-Axis-Konfigurationen, die die gleichzeitige Steuerung von bis zu 24 Konturachsen ermöglichen. Damit ist sie die perfekte Lösung für komplexe High-End-Bearbeitungsumgebungen, in denen Leistung und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
96 / 24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
24/4
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
15

Vorteile für Ihr Unternehmen

text

Multi-path capability and axis flexibility

Easily manage complex machining setups with ultra multi-path and multi-axis configurations — boosting productivity and enabling efficient handling of intricate parts.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Simultaneous control and precision

Control up to 24 contour axes simultaneously for ultra-precise, synchronized movements — ideal for high-speed, high-accuracy machining in demanding industries.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Complex machining and high-end performance

Engineered for advanced applications, the 501𝑖S-A delivers reliable performance in complex machining environments, excelling with multi-tasking machines and 5-axis centers.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorbeugende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Achsensteuerung
Max. Anzahl gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
96 / 24
Max. Anzahl Vorschubachsen insgesamt/pro Kanal
72/24
Max. Anzahl Spindelachsen insgesamt/pro Kanal
24/4
Max. Anzahl gleichzeitig gesteuerter Achsen insgesamt/pro Kanal
24
Max. Anzahl gesteuerter Kanäle
15
Einbauart
LCD-Version
Ja
Stand-alone-Version
Ja
Bedieneinheiten
LCD-Panel
Ja
Panel mit integriertem PC
Ja
Touch Panel
Ja
Handbediengerät
Ja
Maschinenbedienfeld
Ja
PMC-Funktionen
Max. Anzahl I/O
6144
Max. Anzahl I/O-Link
3
Max. Anzahl PMC-Kanäle
5
Maximale Schritte
-
Blockfunktion
Ja
CNC-Funktionen
3D-Kollisionsprüfung
Ja
Dual Check Safety
Ja
Smart Machine Control
Ja
Programmneustart
Ja
Schneller Programmneustart
Ja
Nano-Interpolation
Ja
Nano Smoothing
Ja
Fine Surface Technology
Ja
AI Advanced Preview
Ja
AI Contour Control
Ja
Makro-Executor
Ja
FANUC Picture
Ja
FOCAS
Ja
5-Achsen-Funktion
Geneigte Arbeitsebene
Ja
Tool Center Point Steuerung
Ja
Reibungslose 5-Achs-Bearbeitung
Ja
Fehlerkompensation
Fehlerkompensation
Ja
Volumetrische Fehlerkompensation
Ja
Werkzeugfunktionen
Werkzeugfunktionen
Ja
Werkzeugverwaltungssystem
Ja
3D-Werkzeugkompensation
Ja
Technologien
Fräsen
Ja
Drehen
Ja
Schleifen
Ja
5-Achsen
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Für Anpassungen

Illustration of FOCAS library

FOCAS Bibliothek

Verbessern Sie Ihre CNC-Operationen! Einfacher Anschluss an Ihre CNC-Maschine über Ethernet oder Glasfaser. Passen Sie Funktionen an, ändern Sie Makroprogramme und genießen Sie den intuitiven Zugriff auf fortschrittliche CNC-Werkzeuge.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Bildschirmanpassung - FANUC PICTURE

Nahtlose Personalisierung von Bedienerschnittstellen und HMI-Bildschirmen für komplexe Aufgaben. Unübertroffene Anpassungsmöglichkeiten, verbesserte Schnittstellen, reibungsloser Betrieb und maßgeschneiderte Bedienfelder sorgen für ein optimales Benutzererlebnis.
Image of CNC screen. Startup tool

Setup Tools - FANUC Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC Setting Tool, CNC Startup Tool

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer industriellen Abläufe mit unseren Tools. Vereinfachen Sie die Programmierung, passen Sie Systeme an und erzielen Sie effiziente und genaue Einstellungen für eine höhere Produktivität.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Verstärken Sie die Automatisierung mit modernster Servotechnologie. Erleben Sie Präzision, nahtlose Integration und optimale Leistung. Langlebig, energieeffizient und mit maßgeschneidertem Support für
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Mit dem FANUC Servo Sizer können Sie ganz einfach Motoren und Verstärker auswählen. Geben Sie Ihre Spezifikationen und Betriebsbedingungen ein, um optimale Motor- und Verstärkerempfehlungen zu erhalten. Kostenlos und benutzerfreundlich.

Entdecken Sie die Produktserie

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Das CNC-System für die Welt im Wandel

FANUC Serie 500𝑖-A

Das CNC-System für die Welt im Wandel. Ganz gleich, ob Sie hochkomplexe mehrachsige Maschinen bauen oder einfachere Konfigurationen rationalisieren wollen, die FANUC Series 500𝑖-A ist eine leistungsstarke und skalierbare CNC-Plattform, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dieses CNC-System der nächsten Generation wurde für Unternehmen entwickelt, die Präzision und Anpassungsfähigkeit verlangen, und setzt einen neuen Standard für komplexe Fertigungsumgebungen.

Inspiriert werden