Test Description

Geavanceerd Spuitgieten in de Luchtvaart Industrie

Optimaliseer luchtvaartproductie met FANUC's geavanceerde spuitgietexpertise!

Precisie en Consistentie

FANUC ROBOSHOT spuitgietmachines brengen ultramoderne CNC-precisie naar de luchtvaartsector en garanderen bij elke cyclus consistente onderdelen van hoge kwaliteit. Dankzij hun energiezuinige ontwerp en superieure matrijsbescherming zijn ze een optimale keuze voor de productie van lichte en duurzame luchtvaartonderdelen

3D rendering of aerospace line. 72 DPI
Note: There are 2 duplicate of this file. Both files are needed for the website. Do not delete!

Insert Molding

Over spuitgieten

In-Mould Labelling (IML)

Precisie spuitgieten

LSR spuitgieten

Multimateriaal spuitgieten

Inzet Spuitgieten

Inzetspuitgieten maakt het mogelijk om metalen inzetten te integreren in kunststof onderdelen, wat de duurzaamheid en functionaliteit verbetert. De technologie van FANUC garandeert een nauwkeurige plaatsing en verlijming, waardoor onderdelen worden geproduceerd die bestand zijn tegen de extreme omstandigheden van luchtvaarttoepassingen.

Over Spuitgieten

Overspuitgieten combineert meerdere materialen om complexe, multifunctionele onderdelen te maken in één enkel proces. De overspuitmogelijkheden van FANUC zorgen voor superieure hechting en structurele integriteit, wat cruciaal is voor luchtvaartonderdelen die geavanceerde prestatiekenmerken vereisen.

In-Mould Labelling (IML

In-mould labelling (IML) integreert labelling in het spuitgietproces, wat resulteert in duurzame en hoogwaardige afwerkingen. De IML-oplossingen van FANUC bieden een naadloze, efficiënte productie van luchtvaartonderdelen met nauwkeurige en permanente etikettering, waardoor identificatie en traceerbaarheid eenvoudig zijn.

Precisie Spuitgieten

Precisie spuitgieten is essentieel voor het produceren van complexe luchtvaartonderdelen met exacte toleranties. De precisie spuitgiettechnologie van FANUC garandeert herhaalbaarheid en precisie, zodat elk onderdeel voldoet aan de hoogste normen in de luchtvaartindustrie.

LSR Spuitgieten

Liquid Silicone Rubber (LSR) spuitgieten wordt gebruikt om flexibele, hoogwaardige onderdelen te maken voor luchtvaarttoepassingen. De LSR spuitgietsystemen van FANUC bieden een consistente kwaliteit en precisie, essentieel voor onderdelen die een uitzonderlijke duurzaamheid en prestaties onder extreme omstandigheden vereisen.

Multi - Materiaal Spuitgieten

ROBOSHOT's veelzijdigheid strekt zich uit tot het spuitgieten van meerdere materialen, waardoor luchtvaartonderdelen van verschillende materialen in één matrijs kunnen worden geproduceerd. Deze mogelijkheid is gunstig voor het maken van hybride onderdelen met verschillende eigenschappen, zoals een combinatie van rigide en flexibele materialen.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Innovatie in Spuitgieten: de Toekomst begint met FANUC

Er zijn tal van spuitgietmachines voor kunststof op de markt, maar de meeste moderne fabrikanten zijn op zoek naar 3 belangrijke eigenschappen: flexibiliteit, energiezuinigheid en prestaties. Bijgevolg is de uiterst capabele FANUC ROBOSHOT, met zijn snelle gereedschapswissel en volledig elektrisch laag energieverbruik, een bewezen keuze voor elke fabrikant van kunststofproducten die competitiever wil worden en marktaandeel wil winnen. Viskiplast uit Hongarije kan dit bevestigen.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Kracht door Eenvoud: SIMON vertrouwt op FANUC ROBOSHOT

Grote volumes kunststofonderdelen, dunne wanddiktes, nul defecten en korte doorlooptijden, het is slechts een greep uit de hoge eisen voor de automotive industrie. Voeg daar nog strikte energie-efficiëntienormen aan toe, en de uitdaging is compleet. Steeds meer fabrikanten kiezen daarom voor de krachtige, volledig elektrische spuitgietmachines van FANUC ROBOSHOT. Ook SIMON Plastics zet deze stap naar slimme eenvoud.

Onze Oplossingen voor Andere Industrieën

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatisering voor elk Productieproces

Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.