The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Der R-2000𝑖C/220U verfügt über eine einzigartige Upside-Down-Konfiguration und 6-Achsen-Flexibilität, die die Raumnutzung maximiert und gleichzeitig eine unvergleichliche Leistung bietet. Er eignet sich perfekt für beengte Platzverhältnisse und bietet ein hohes Maß an Präzision sowie eine enorme Traglast von 220 kg. Ob an der Decke montiert oder in Zellen mit geringem Platzangebot integriert, der R-2000𝑖C/220U zeichnet sich durch seine Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
Roboter Nutzlast
220 kg
Roboter Reichweite
2518 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Maximieren Sie die Bodenfläche und vermeiden Sie das Risiko von Kollisionen, indem Sie diesen Roboter an der Decke montieren. Diese intelligente Funktion ermöglicht es mehreren Robotern, in unmittelbarer Nähe zusammenzuarbeiten und die Zykluszeiten zu verkürzen.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Stark und präzise

Handhaben und bearbeiten Sie große Werkstücke bis zu 220 kg, während Sie an der Decke montiert sind. Erzielen Sie eine hohe Präzision mit einem kräftigen und starken Handgelenk.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimales Risiko von Interferenzen

Verhindern Sie das Verklemmen und die Beeinträchtigung integrierter Dienste im Roboterarm wie Motor, E/A und Druckluft.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
220 kg
Roboter Reichweite
2518 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Deckenmontage
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000 Serie!

Inspiriert werden