Der R-2000𝑖C/190S ist ein 6-Achsen-Roboter, der für Präzisionsanwendungen in der Hochpräzisionsbearbeitung entwickelt wurde. Er ist in der Lage, eine Vielzahl anspruchsvoller Materialien zu fräsen, darunter Kunststoff, Kunstharz, Aluminium und Holz, und gewährleistet ein unvergleichliches Maß an Genauigkeit. Die hohe Steifigkeit des Roboters und die standardmäßige Einbindung der FANUC 𝑖RCalibration Signature als Teil der Accuracy and Stiffness Enhancement Option gewährleisten optimale Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre industriellen Anforderungen.
Lernen Sie das Kurzarmmodell der Serie R-2000 kennen
Trimmen von Flugzeugen mit hoher Steifigkeit
Sie suchen nach Geschwindigkeit, Stärke und Flexibilität für Materialabtragsanwendungen? Unser R-2000𝑖C/190S kombiniert Geschwindigkeit mit Festigkeit und Steifigkeit, um die Zykluszeiten für zahlreiche Materialentfernungsprozesse zu verkürzen, was ihn zu einer idealen Lösung für Anwendungen wie Roboterbohren oder hochsteifes Schneiden macht.
Höhepunkte
Vorteile für Ihr Unternehmen
Hohe Präzision
Eliminieren Sie das Risiko von Ungenauigkeiten durch hohe Steifigkeit, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und engen Kurvenfahrten.
Absolute Positionsgenauigkeit
Die standardmäßig enthaltene 𝑖RCalibration Signature Kalibrierungstechnologie von FANUC sorgt für hohe Genauigkeit bei Bearbeitungsanwendungen.
Leistungsstark
Erzielen Sie eine herausragende Präzisionsbearbeitung und profitieren Sie von einer hohen Bewegungsleistung, insbesondere in engen Ecken.
Hervorragende Zugänglichkeit des Werkstücks
Einfacher Zugang zu Werkstücken aus verschiedenen Winkeln mit einer großen Reichweite in Kombination mit sechs Achsen der Bewegung.
Service First
Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
Die R-30𝑖B Plus Steuerung ist eine Hochleistungssteuerung, die für mehr Produktivität entwickelt wurde. Sie wurde konzipiert, um den Einsatz von Robotern und Automatisierung in der Fertigungsindus...
Entdecken Sie eine große Auswahl an Roboterzubehör, das sich nahtlos in unsere Roboter und Cobots integrieren lässt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Automatisierungsprojekt optimieren können.
Die Kraft, mehr zu tun - FANUC Servopositionierer eröffnen Ihre Möglichkeiten und geben Ihnen die Möglichkeit, mehr mit Ihrem FANUC Roboter zu tun. Die Modelle decken einen Bereich von Traglasten b...
Wir bringen FANUC Roboter zum Sehen!
𝑖RVision ist FANUCs einzigartiges, voll integriertes visuelles Erkennungssystem, das FANUC Robotern das Sehen ermöglicht und die Produktion schneller, intelli...
Wir bringen FANUC Roboter zum Fühlen! FANUC Kraftsensoren geben Ihren Robotern ein menschliches Gefühl, indem sie Kraft und Drehmoment in sechs Dimensionen messen. Diese Technologie verbessert Ihre...
𝑖Die RPickTool-Technologie hebt die Robotik auf eine neue Ebene der Geschicklichkeit. Durch die Ausstattung von Robotern mit einem integrierten Bildverarbeitungssystem erhalten sie eine Art "Auge-...
Die FANUC 𝑖PC Box wurde für ultimative Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und bietet eine zuverlässige Industrielösung für Ihre fortschrittlichen Roboteranwendungen, die eine hohe Rechenleist...
Entdecken Sie unsere mehr als 250 Softwarefunktionen, mit denen Sie mehr erreichen können. Von Sicherheits- und Kommunikationstools bis hin zu Anwendungssoftware finden Sie genau das, was Sie brauchen, um Ihre Robotikprojekte mit Leichtigkeit voranzutreiben.
ROBOGUIDE: die ultimative Offline-Programmier- und Simulationssoftware, die speziell für FANUC Roboter entwickelt wurde. Mit seiner innovativen Technologie ermöglicht ROBOGUIDE den Anwendern die mü...
Ein Roboterausfall kann zu erheblichen Produktionsausfällen führen. FANUC Zero Down Time ist eine IoT-Lösung, die entwickelt wurde, um unvorhergesehene Produktionsausfälle zu vermeiden und die Leis...
Die Einrichtung einer Anwendung wird durch die Anwendungssoftware von FANUC vereinfacht, die für Integratoren und Anwender gleichermaßen von unschätzbarem Wert ist. Die Softwarelösungen verfügen üb...
Verbessern Sie FANUC Roboter mit fortschrittlichen Kommunikationsprotokollen. Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsprotokolle, um eine nahtlose Integration und optimale Leistung...
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer FANUC Roboter mit unseren ergänzenden Bewegungssoftwarelösungen aus. Von der Optimierung der Bahnfindung für maximale Effizienz bis hin zur nahtlosen Koordini...
Profitieren Sie von speziellen Softwarelösungen, die Ihre Roboterprogrammierung vereinfachen. FANUC bietet ein umfassendes Portfolio, das die Effizienz erheblich steigert. Optimieren Sie Ihre Arbei...
Vor allem die Sicherheit des Bedieners ist die wichtigste Komponente bei der Konstruktion von Roboterzellen. Die Schaffung einer sicheren Einrichtung kann kostspielig sein und einen erheblichen Ein...
Automatisieren Sie die Materialhandhabung mit Industrierobotern, um zahlreiche Vorteile für Ihr Unternehmen zu erschließen. Steigern Sie die Effizienz und Produktivität erheblich, indem Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Handhabung reduzieren. Lassen Sie die Roboter kontinuierlich und ermüdungsfrei arbeiten, um eine gleichbleibende Leistung zu gewährleisten und Fehler zu minimieren, was zu einem höheren Durchsatz und schnelleren Bearbeitungszeiten führt.
Sorgen Sie mit Punktschweißrobotern für hochwertige Schweißnähte und steigern Sie Ihre Produktivität. Integrieren Sie sie als wesentliche Komponente in moderne Fertigungsprozesse, um eine zuverlässige und gleichbleibende Leistung zu gewährleisten. Sorgen Sie für eine gleichbleibende Qualität der Schweißnähte, reduzieren Sie die Produktionszeit und minimieren Sie menschliche Fehler. Senken Sie die Arbeitskosten, verringern Sie den Materialabfall und ermöglichen Sie einen 24/7-Betrieb, um die Gesamteffizienz der Fertigung zu steigern.
Niemand hat mehr Erfahrung mit der Automatisierung der Produktion von Elektrofahrzeugen als FANUC. Vertrauen Sie darauf, dass wir Sie bei der Automatisierung aller Ihrer EV-Fertigungsprozesse unterstützen.
Lebensmittel und Getränke sind unser tägliches Brot. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um unsere Erfahrung mit Robotern in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für Sie zu nutzen.
Das breite Angebot an FANUC Lagerrobotern erfüllt die Anforderungen aller, die ihr Lager, Distributionszentrum, Fulfillment Center und vieles mehr automatisieren möchten.