The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/125L

Der R-2000𝑖C/125L ist ein 6-Achsen-Roboter, der als Langarm-Allrounder für Anwendungen mit hoher Traglast konzipiert wurde, die eine hervorragende Wiederholgenauigkeit erfordern. Mit einer verlängerten Reichweite von 3100 mm bietet dieser Roboter ultimative Flexibilität und ermöglicht einen effizienten Betrieb in einem breiten Spektrum von Anwendungen. Sein Design kombiniert robuste Leistung mit einer unvergleichlichen Reichweite und ist damit die ideale Lösung für Aufgaben, die eine größere Reichweite erfordern, ohne Kompromisse bei der Präzision oder Effizienz einzugehen.
Roboter Nutzlast
125 kg
Roboter Reichweite
3100 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Extreme Flexibilität

Bewegen Sie schwere Traglasten innerhalb eines großen Bereichs von bis zu 3100 mm. Dies macht ihn zur richtigen Wahl für Anwendungen mit hoher Traglast, bei denen eine hervorragende Wiederholgenauigkeit erforderlich ist.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Schneller Betrieb

Steigern Sie Ihre Produktivität und erreichen Sie dank eines dünnen Handgelenks hervorragende Zykluszeiten - perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Punktschweißen.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Platzsparendes Design

Sparen Sie Platz und nutzen Sie Ihre Produktionsfläche effizient mit diesem leichten und kompakten Design. Maximieren Sie den Platz und lassen Sie die Roboter eng zusammenarbeiten.
Icon for Robot Wrist. SVG

Der Spezialist für Punktschweißen

Dieses Modell deckt alle verfügbaren Optionen für das Punktschweißen ab und ist Ihre bewährte Wahl für maximale Leistung und Systembetriebszeiten. Profitieren Sie von einer einfachen Installation und einem platzsparenden Design.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
125 kg
Roboter Reichweite
3100 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP56
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Baureihe R-2000

Der Branchenführer für nahezu alle Anwendungen, die Roboter mit schwerer Traglast erfordern. Entdecken Sie jetzt unsere R-2000 Serie!

Inspiriert werden