FANUC-Robot-M-710iD-70_L (L-left)

M-710𝑖D/70

Der M-710𝑖D/70 ist ein 6-Achsen-Roboter mit einer Traglast von 70 kg und einem einzigartigen gebogenen J2-Arm, der Interferenzen und Kollisionsrisiken minimiert. Dieses Modell führt das Erbe der Serie M-710 fort, die sowohl hinsichtlich des Gewichts als auch der Traglast optimiert wurde. Das vollständig gekapselte Design bietet einen robusten Schutz gegen Wasser und Staub und schützt kritische Komponenten wie Reduzierstücke und Kabel, was die Traglast und die Kosteneffizienz erhöht. Dies macht den M-710𝑖D/70 zu einer vielseitigen und zuverlässigen Lösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Roboter Nutzlast
70 kg
Roboter Reichweite
2104 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Reduziertes Risiko von Interferenzen

Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Pictogram for

Vollständig geschlossenes Design

Schützen Sie empfindliche Komponenten, wie z. B. Reduzierstücke und Kabel, und erhöhen Sie die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit durch eine vollständig geschlossene Konstruktion, die in einer Vielzahl von Umgebungen wasser- und staubbeständig ist.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Vorbereitet auf eine raue Umgebung

Die Schutzart IP67 für das Handgelenk und IP54 für das Gehäuse schützt den Roboter vor Feuchtigkeit und Staub.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Ultimative Vielseitigkeit

Fügen Sie einen optionalen Palettierungsmodus hinzu und bewegen Sie eine lineare Trog-Einzelheit. Dies gibt Ihnen die Flexibilität, ihn als vollwertigen 6-Achs-Roboter und als 5-Achs-Palettierroboter zu betreiben.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Erhöhen Sie die Flexibilität und sparen Sie Stellfläche durch die Montage an der Decke oder in einem Winkel.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
70 kg
Roboter Reichweite
2104 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP67
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Baureihe M-710

Der Roboter mit schlankem Handgelenk und kleiner Stellfläche für mittlere Traglasten. Entdecken Sie jetzt unsere M-710 Serie!

Lassen Sie sich inspirieren