The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

Der M-20𝑖D/35 ist ein Hochleistungsroboter, der sich ideal für eine platzsparende Integration eignet. Sein schlanker Arm minimiert Störungen und verfügt über ein vollständiges Kabelmanagement, wodurch er sich ideal für beengte Produktionsumgebungen eignet. Seine leicht zu reinigenden Oberflächen und die Kombination aus außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Präzision machen ihn perfekt für verschiedene Anwendungen, die eine Traglast von 35 kg erfordern.
Roboter Nutzlast
35 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Größte Handhabungskapazität der Serie

Handhabung großer Greifer und schwerer Traglasten bis zu 35 kg dank eines hohen Handgelenksmoments und Trägheitsmoments.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Geringeres Risiko von Interferenzen

Der gebogene J2-Arm minimiert Interferenzen und reduziert das Risiko von Kollisionen mit nahe gelegenen Hindernissen für einen reibungsloseren und sichereren Betrieb.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Schutzart IP67 als Standard

Der wasser- und staubdichte Arm und das Handgelenk sowie die glatten Oberflächen sorgen für eine möglichst lange Lebensdauer und hervorragende Betriebszeiten.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Hohle Handgelenke für High-Density-Layouts

Verhindern Sie die Gefahr des Verhedderns und der Abnutzung von Kabeln, indem Sie alle Kabel durch das hohle Handgelenk und den hohlen Arm des Roboters mit einem Durchmesser von 57 mm führen.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Einfache Integration und optimierte Lebensdauer der Kabel

Vereinfachen Sie die Integration und schützen Sie Ihre Kabel mit einem vollständig integrierten Kabelmanagementsystem, das die Kabel durch den hohlen Arm, das Handgelenk und den Körper des Roboters führt.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibilität

Nutzen Sie die Vorteile dieses vielseitigen Robotermodells, das an der Decke, am Boden und in einem Winkel montiert werden kann und sich damit perfekt für beengte Räume eignet, in denen Flexibilität unerlässlich ist.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Damit Sie das Beste aus Ihren Produkten herausholen können, bieten wir Lösungen für die vorausschauende, präventive und reaktive Wartung an und stellen Ihnen Tausende von Teilen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte auf Abruf zur Verfügung.

Technische Daten

Steuerung
Steuerung
R-30𝑖B Plus Controller
Allgemeine Eigenschaften
Roboter Nutzlast
35 kg
Roboter Reichweite
1831 mm
Achsanzahl
6
Schutz
Gehäuse Standard/optional
IP54/IP65
Handgelenk & J3-Arm Standard/optional
IP67
Montageposition
Boden
Ja
Deckenmontage
Ja
Winkel
Ja

Download für zusätzliche Informationen

Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.

Entdecken Sie die Produktserie

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Baureihe M-20

Sie sind in ihrer Klasse führend bei Traglast, Reichweite und Achsgeschwindigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere M-20 Serie!

Inspiriert werden

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

FANUC Robot palletising of turf rolls
Grüne Dienstleistungen

FANUC Roboter nimmt die Landwirtschaft in Angriff

Schweres Heben und körperliche Anstrengung gehören bei Green Services nun der Vergangenheit an. Das automatische Palettierungssystem mit dem FANUC Roboter sorgt heute für einen sicheren und produktiven Betrieb.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Ein Trio von FANUC Robotern steigert die Effizienz beim Verpacken bei Inoverde

In einer schnelllebigen Vertriebsanlage für frische Lebensmittel ist Effizienz durch automatisierte Verpackungsvorgänge von größter Bedeutung, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Als Nebenprodukt dieses Ansatzes profitieren die Roboteranwender auch von einer geringeren körperlichen Belastung der Mitarbeiter, einer schonenderen Handhabung empfindlicher Produkte wie Obst und Gemüse und einem einheitlicheren und wiederholbaren Prozess. Zu den jüngsten Fabriken, die von all diesen Vorteilen profitieren, gehört das Werk Bätterkinden (Schweiz) des Lebensmittelgroßhändlers Inoverde, wo die Abfüllung, Verpackung und Palettierung von Karotten von der Einführung von drei FANUC Industrierobotern profitiert.