M-10đť‘–D/12
Inspiriert werden
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
Automatisierung ist die beste Medizin auf der DEMO
Ein wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Industrie hat seine Produktionskapazitäten mit den automatisierten Lösungen von FANUC erheblich verbessert. Durch die Integration von FANUC Robotern optimierte DEMO die Abfüll-, Verpackungs- und Etikettierprozesse, was zu einer verbesserten Effizienz, Genauigkeit und Gesamtproduktivität der Abläufe führte.
FANUC Roboter waschen die Ineffizienz weg
Die Wäscherei Aschenbrenner GmbH kämpfte mit einem Personalmangel für Aufgaben wie das Beladen von Wäschefaltmaschinen. Um dieses Problem zu lösen, wandte sie sich an die Sewts GmbH, die das VELUM-System lieferte. Dieses System verwendet FANUC Roboter, um bis zu 700 Handtücher pro Stunde für das Falten vorzubereiten. Die Automatisierung hat die Effizienz erheblich verbessert, den Arbeitskräftemangel behoben und die Arbeitskosten gesenkt, was eine schnelle Amortisierung der Investition verspricht.
Roboterzelle bei Filterhersteller in nur 14 Tagen eingerichtet
Als die COVID-19-Pandemie Europa erfasste, wurde der Bedarf an wirksamen Partikelfiltern zum Schutz der Menschen vor dem Virus deutlich. FANUC schritt gemeinsam mit zahlreichen anderen Zulieferern zur Tat und richtete in diesem Fall eine vollautomatische Produktionszelle ein, um die Herstellung von Partikelfiltern am SIGMA-Forschungs- und Entwicklungsinstitut in der Tschechischen Republik zu beschleunigen.