The FANUC M-710/50-20C-5X is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/50H

M-710𝑖C/50H, modern endüstri için ideal paletleme iş makinesidir. Bu sağlam 5 eksenli robot, yüksek eksen hızları sayesinde olağanüstü hız için tasarlanmıştır. Tasarımı, verimlilik ve güvenilirlik sağlayan ambalajlama ve paletleme uygulamalarına özel olarak uyarlanmıştır. M-710𝑖C/50H, toz ve su geçirmez bilek ile daha da geliştirilmiştir, bu da onu dayanıklılık ve performansın ön planda olduğu zorlu ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2003 mm
Eksen
5

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Zorlu Ortamlar İçin Hazırlandı

Tozlu ve nemli ortamlar için ideal seçim olan bu robot, bilek kısmında IP67, gövde kısmında ise IP54 koruma sınıfına sahiptir ve robotu nem ve tozdan korur.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

En Yüksek Hız ve Hareket Performansı

Yüksek hızlı eksenler ve hassas, sağlam, özel olarak tasarlanmış redüktörler ve motorlar, optimum performans ve rakipsiz güvenilirlik sağlar.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Entegre Son Efektör Hizmetleri

Takımlara kısa bağlantılar, daha güvenilir kablolama, I/out tutucu sinyalleri ve J1'den J3'e entegre hava ve elektrik hizmetleri ile 24 volt hava konektörleri sağlayın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
50 kg
Robot Menzili
2003 mm
Eksen
5
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını maksimize etmek için.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serisi

Orta yükler için ince bilekli, az yer kaplayan robot. M-710 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın