ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C
Paylaş
Büyük tabla çok yönlülüğünün en iyi örneği. Bu güçlü makine, geniş çalışma yüzeyi ile hassas işlemede nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlıyor. İster büyük parçalar, ister karmaşık detaylar veya ikisi arasında bir şeyle uğraşıyor olun, 𝛼-C800𝑖C rakipsiz performans sunar. Farklı projelerin üstesinden kolaylıkla gelme özgürlüğünü yaşayın, bu da onu büyük yatak kapasitesi gerektiren endüstriler için ideal bir seçim haline getirir. ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C ile sınırsız olasılıkları keşfedin.
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
İlham Alın
Buradan daha fazla seçenek seçin
Vaka Çalışmaları
Uygulamalar
Endüstriler
Başkalarının Başarılarından İlham Alın
Haidlmair
FANUC ROBOCUT Makineleri, Önde Gelen Kalıp Üreticisinin Başarısını Destekliyor
Üst düzey bir enjeksiyon kalıbı uzmanı olan Haidlmair, iki FANUC ROBOCUT Tel Erozyon Makinesine daha yatırım yaparak onlarca yıllık ortaklığını ve hassasiyet mirasını sürdürdü.
Uygulamanız için Mükemmel Uyum
Tel Erozyon
Tel Erozyon (Elektriksel Deşarj İşleme), sert metaller ve iletken malzemelerde karmaşık şekiller ve konturlar kesmek için ince, elektrik yüklü bir tel kullanan hassas bir üretim işlemidir. Tel, mekanik kuvvet uygulamadan malzemeyi son derece hassas bir şekilde aşındıran bir dizi hızlı elektrik deşarjı oluşturur. Bu temassız yöntem, mükemmel yüzey kalitesine sahip son derece ayrıntılı ve karmaşık parçaların üretimine olanak tanır, bu da onu havacılık, medikal ve kalıp yapımı gibi hassas işleme gerektiren endüstriler için vazgeçilmez kılar.
Sektörünüze Özel Çözümler
Havacılık ve Uzay Endüstrisi için Karmaşık İşleme
FANUC'un Son Teknoloji Karmaşık İşleme Çözümleri ile Havacılık ve Uzay Üretim Süreçlerini Optimize Edin!
Medikal Endüstri için Karmaşık İşleme
FANUC Teknolojisi ile Medikal Üretimde Mükemmellik!