Доступ до навігації

M-10iD/8L

Максимальний радіус робочої зони для швидкого та точного завантаження/розвантаження матеріалів

Завдяки своїй тонкій конструкції робот M-10iD/8L ідеально підходить для експлуатації в компактних робочих модулях, займає невелику площу та може бути встановлений у перевернутому положенні або під кутом для більшої гнучкості. Робот для завантаження/розвантаження матеріалів із довгим маніпулятором поставляється разом із повністю інтегрованим рукавом. Щоб забезпечити безперешкодне та надійне прокладання кабелю датчика або камери, повітропроводів та інших допоміжних систем, вони мають проходити через порожнистий маніпулятор, зап’ястя й корпус робота.

КІЛЬКІСТЬ ОСЕЙ РОБОТА

6

РАДІУС РОБОЧОЇ ЗОНИ

2032 mm

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

8 kg

СКАЧАТИ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Контролер R-30iB Plus для роботів FANUC

  • гнучкіший дизайн
  • покращений інтерфейс користувача з новим iHMI
  • посібник з програмування налаштувань
  • збільшена пам'ять (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для підвищення продуктивності
Дізнатись більше про контролера робота

Нескінченні можливості

Отримайте ще більше від свого промислового робота зі спеціально призначеними аксесуарами та опціями програмного забезпечення FANUC, такими як SpotTool, iRVision або програмного забезпечення з подвійною перевіркою безпеки (DCS). Зробіть свій робот розумнішим та здатним самостійно поліпшувати продуктивність за допомогою унікальної системи навчання стримуванню вібрацій.

Інтелект

Відкрийте для себе функції інтелектуального бачення FANUC

Зручність

Більше зручності з пультом iPendant touch

Інтерфейс

Дізнатися про нове покоління передових технологій з контролером FANUC R-30iB

Рух

Знайдіть наш спеціально створений спектр рішень для поліпшення руху

Безпека

Інтелектуальні функції безпеки заощаджують простір та гроші