The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Ta stroj, ki mu zaupajo vodilni v podjetjih za povezovanje, avtomobilski industriji, proizvodnji elektronike, dobavi medicinske opreme in proizvodnji potrošniškega blaga, postavlja merila za natančnost in delovanje. Z naprednimi zmogljivostmi več-komponentnega oblikovanja 2K je najboljša izbira za vsestranske aplikacije in si je prislužil sloves najbolj priljubljene možnosti med zahtevnimi proizvajalci.
Tonaža
1500 kN | 150 tonf
Razmik med veznimi palicami, V×H
560x510 mm
Premer vijaka (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Večja vsestranskost

Serija ROBOSHOT a-SiB ponuja hitrejše odzivne čase, hitrosti vbrizgavanja, večje standardne tlake vbrizgavanja, širše možnosti premera vijaka in možnost štiriosnega krmiljenja s servo jedrom.
Function to estimate the power consumption in advance

Najnižja poraba energije

FANUC-ova servo tehnika in rekuperacija energije zmanjšata porabo energije ROBOSHOT-a za 50-70 % v primerjavi s hidravliko in 10-15 % v primerjavi s konkurenčnimi napravami. Majhno vzdrževanje, visok čas delovanja in manjše število delov pomenijo najnižje TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

ROBOSHOT uporablja servo pogone FANUC CNC za natančno krmiljenje, ki zagotavljajo najhitrejše pospeševanje ter vrhunsko natančnost, zanesljivost, nadzor gibanja, položaja in tlaka.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zanesljivost CNC na svetovni ravni

S 65 leti razvoja se FANUC ROBOSHOT ponaša z najbolj zanesljivim krmilnikom CNC na svetu. Uporabniku prijazen s standardnimi vmesniki zagotavlja hitro obdelavo in dosledno kakovost delov.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Najnižji stroški lastništva

ROBOSHOT se odlikuje po zmanjšanju stroškov lastništva z nizkimi stroški vzdrževanja, visokim časom delovanja, manjšim številom sestavnih delov in minimalno obrabo. Poslovite se od skrbi glede stroško
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Vzdržljivost in dolgotrajnost

FANUC ponuja vrsto funkcij preventivnega vzdrževanja, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo stroja in tako zmanjšate stroške, povečate čas delovanja in izboljšate varnost.

Tehnične specifikacije

Pritrdilna enota
Pritrdilni mehanizem
5 Point double toggle
Tonaža
1500 kN | 150 tonf
Tonaža (povečana)
1800 kN | 180 tonf
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča
575-275 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – enojna plošča (povečana)
675-275 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča
500-200 mm
Največja in najmanjša višina kalupa – dvojna plošča (povečana)
600-200 mm
Pritrdilni hod
440 mm
Premer pritrdilnega obroča
160 mm
Razmik med veznimi palicami, V×H
560x510 mm
Velikost plošče, H×V
800x750 mm
Najmanjša velikost kalupa, V×H
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Premična-Nepremična
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Premična-Nepremična
Hod izmetača
150 mm
Največja izmetalna sila
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Enota za vbrizgavanje
Premer vijaka (mm)
32
36
40
44
48
52
Hod vbrizga (mm)
150
150
150
176
176
208
Največji volumen vbrizga (cm³)
121
153
188
268
318
442
Sila dotika šobe
30 kN | 3.0 tonf
Sila dotika šobe (povečana)
50 kN | 5.0 tonf
Polž za brizganje plastike
Število grelnih con
3
3
3
3
3
3
Število pirometrov
1 Nozzle
Skupna moč grelcev (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
200
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Največja hitrost vbrizga (cm³)
160
203
251
304
361
424
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.8 | ≈ 7.05 t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
270 (high duty)
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Največja hitrost vbrizga (cm³)
217
274
339
410
488
573
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.95 | ≈ 7.2 t
Največja hitrost vbrizga (mm/s)
350
Največji vbrizg in tlak zadrževanja 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Največji tlak vbrizga in zadrževanja 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Največja hitrost vbrizga (cm³)
281
356
439
532
633
743
Največji tlak vbrizga (način polnjenja z visokim tlakom) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Največja hitrost vrtenja vijaka (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Teža stroja Enojna plošča | Dvojna plošča
6.95 | ≈ 7.2 t

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-serija

Hitro vbrizgavanje, natančnost in točnost. Raziščite našo serijo ROBOSHOT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroji FANUC ROBOSHOT so za podjetje SIMON preprosti

Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na poti k učinkovitosti s strojem ROBOSHOT

Visoka proizvodna učinkovitost, nizki stroški energije in emisije hrupa v kombinaciji z odlično tehnično podporo in storitvami so tisto, kar lahko stranke pričakujejo od popolnoma električnega stroja za brizganje FANUC ROBOSHOT.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Obrat za brizganje oblikuje svojo prihodnost s podjetjem FANUC

Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimizirani viri in trajnostni razvoj zahvaljujoč podjetju FANUC

V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.