All you need for efficient laser cutting



Manipularea simplificată a pieselor tăiate cu laser

Puteţi suplimenta uşor pachetul cu laser FANUC cu roboţi de manipulare FANUC deoarece toate sistemele CNC şi toţi roboţii FANUC partajează o platformă de comandă comună. Roboţii pot fi integraţi rapid şi uşor în procesele de prelucrare cu laser, datorită conectivităţii utilaj/robot printr-o interfaţă standard. Ecranele CNC integrate monitorizează şi controlează robotul şi vice-versa ’ acest lucru poate fi completat cu soluţiile de manipulare FANUC dotate cu sisteme de detecţie vizuală. Întrebaţi-ne – ne place să oferim soluţii.

Soluţii de manipulare FANUC

Cum vă putem ajuta să vă creșteți productivitatea? Specialiștii noștri sunt disponibili să vă ofere asistență.

CONTACTAȚI-NE

Funcţii software pentru laser FANUC

Laser Gap Control

În cazul maşinilor de tăiat cu laser dotate cu un detector care măsoară distanţa dintre duză şi suprafaţa piesei de prelucrat, funcţia Gap Control de la FANUC face legătura dintre semnalul detectorului şi CNC prin intermediul unei interfeţe dedicate. FANUC CNC procesează apoi semnalul, permiţând un control extrem de precis al spaţiilor libere cu ajutorul axei Z a utilajului. Gap Control îmbunătăţeşte tăierea şi controlează mai bine distanţa dintre duză şi piesa de prelucrat.

Funcţia Automatic Gap Control Axis Retract

Funcţia Automatic Gap Control Axis Retraction and Approaching de la FANUC permite retragerea automată de-a lungul axei de control a distanţei în timpul unei operaţii de poziţionare din punctul final al poziţiei de tăiere curente până la punctul următor de tăiere de-a lungul axelor X/Y. De asemenea, face posibilă şi abordarea piesei de prelucrat de-a lungul axei de control a distanţei şi abordarea simultană a următorului punct de tăiere de-a lungul axelor X / Y, fără a anula modul de control al distanţei. Astfel, poate fi iniţializată următoarea fază de tăiere.

Power control

Această funcţie adaptează performanţa laserului în funcţie de procesul de tăiere, gestionând puterea, frecvenţa şi ciclul de funcţionare al laserului în timp real, şi anume sincronizează puterea laserului şi avansul pe axa. Arsurile şi supraîncălzirea sunt prevenite chiar dacă se taie în unghiuri foarte mici cu viteză ridicată.

Funcţie de tăiere a marginilor

Această funcţie vă permite să obţineţi muchii mai ascuţite şi reduce timpii de ciclu deoarece detectează unghiurile ascuţite din traseul de tăiere şi setează automat viteza şi condiţiile de tăiere potrivite. Pe lângă faptul că produce suprafeţe cu o tăietură mai bună, această caracteristică sporeşte randamentul şi performanţa utilajului.

Funcţia Cutting Condition Setting

Funcţia Cutting Condition Setting (Setare condiţii de tăiere) grupează şi memorează parametrii de prelucrare (altfel specificaţi separat dacă se utilizează energia laser, -frecvenţa, -comenzile laser de ciclu pe un pupitru de comandă E code). Având ca rezultat o structură clară a programului pentru piese şi simplificarea procedurilor, această funcţie reduce semnificativ timpii de configurare în cazul operaţiilor repetitive.

Monitorizarea laserului

Această funcţie CNC permite operatorului să monitorizeze starea laserului pe un ecran dedicat. Aceasta asigură o performanţă constantă a oscilatorului laserului şi creşte productivitatea utilajului şi, de asemenea, permite operatorului să intervină şi să prevină deteriorarea oscilatorului în cazul în care intervine o eroare.

Laser Gap Control

În cazul maşinilor de tăiat cu laser dotate cu un detector care măsoară distanţa dintre duză şi suprafaţa piesei de prelucrat, funcţia Gap Control de la FANUC face legătura dintre semnalul detectorului şi CNC prin intermediul unei interfeţe dedicate. FANUC CNC procesează apoi semnalul, permiţând un control extrem de precis al spaţiilor libere cu ajutorul axei Z a utilajului. Gap Control îmbunătăţeşte tăierea şi controlează mai bine distanţa dintre duză şi piesa de prelucrat.

Accesorii hardware pentru laser FANUC

Sisteme CNC cu canale multiple

Alegeţi sistemul CNC model dedicat FS30i-LB cu canale multiple pentru utilajele de tăiere cu laser 2-D şi 3-D sau sistemul CNC model FS31i-LB mai ieftin pentru utilajele de tăiere cu laser 2-D standard. Ambele sisteme CNC oferă soluţii software inteligente pentru o prelucrare cu laser eficace şi eficientă şi acceptă utilaje puternice combinate de taiere cu laser/de ştanţare. Funcţiile integrate de control al laserului şi de diagnosticare anticipează serviciile de întreţinere necesare, asigurând astfel timpi de funcţionare maximi şi o productivitate ridicată.

Lungimi mici ale traseului fasciculului optic

Laserul FANUC ghidează fasciculul din carcasa laserului permiţând poziţionarea acestuia mai aproape de piesa de prelucrat. Acest lucru reduce amprenta utilajelor, permiţând un design mai compact.

Lungimi mari ale traseului fasciculului optic

Dacă instalaţi laserul la distanţă de locaţia de proces, aveţi la dispoziţie o lungime mai mare a fasciculului.

Laser safety directive

 

You may identify your material in below table and download the corresponding Material Safety Data Sheet:

Product name
Product description
Catalogue Number
Intended Use
Contact Material Safety Data Sheet
(MSDS) - File
Turbine Engine Oil
Synthetic ester oil, containing additives A04B-0800-K329 Used with FANUC turbo blowers

FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 

Exhaust Pump Oil Series I

Synthetic base stocks and addititves
LX98L-0040-0093/1.OL1
Vacuum pump oil
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download

Germanium -
Rear mirror
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu

Download
 
Zinc Selenide
Synonyms: Raytran, Kodak Irtran-4
Output coupler
Used with CO2 laser sources
FANUC Europe Corporation S.A.
Zone Industrielle
L-6468 Echternach
Luxembourg
Tel.: +352 727777 0
E-mail: laser.PSG@fanuc.eu
 Download