Kontrola jakości produkcji jest kluczowa dla naszych klientów. Zbieranie danych produkcyjnych oraz uzyskiwanie do nich dostępu i automatyczne analizowanie ich umożliwia zmniejszenie liczby odpadów, ograniczenie nadzoru ludzkiego i szybsze reagowanie na problemy z jakością. Ta strategia jest oparta na koncepcji Jakości 4.0.

Poznaj nasze produkty IIoT pomagające zrealizować cele w zakresie poprawy jakości.

Success stories

Trafime

Trafime jest ważną firmą mającą trzy zakłady we Włoszech, która eksportuje około 80% swojej produkcji. Po wybraniu robotów FANUC i centrum obróbczego ROBODRILL firma Trafime polega teraz również na systemie FIELD w zakresie monitorowania produkcji i dostępności maszyn. Może w ten sposób rozpoznawać czynniki wpływające na wydajność i jakość produkcji. Dowiedz się, jak można wykorzystać system FIELD do agregacji danych produkcyjnych i jak może on pomóc w identyfikacji różnych czynników wpływających na jakość produkcji.

Obejrzyj historię sukcesu

 

 

Chcesz poprawić wydajność produkcji? Nasi specjaliści chętnie w tym pomogą!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WPROWADZIĆ CYFRYZACJĘ DO SWOJEJ FIRMY