W połączonych inteligentnych zakładach monitorowanie i analizowanie danych operacyjnych i produkcyjnych pomaga zidentyfikować odchylenia w produkcji i tym samym podjąć działania zaradcze oraz opracować praktyki służące zwiększeniu powtarzalności. Szybkie dostarczanie powiadomień umożliwia automatyczne wykrywanie niestabilności w celu stymulowania reakcji.

Odkryj naszą ofertę różnych produktów IIoT poprawiających stabilność procesów produkcyjnych.

Success stories

Trafime

Trafime jest ważną firmą mającą trzy zakłady we Włoszech, która eksportuje około 80% swojej produkcji. Po wybraniu robotów FANUC i centrum obróbczego ROBODRILL firma Trafime polega teraz również na systemie FIELD w zakresie monitorowania produkcji i dostępności maszyn. Może w ten sposób rozpoznawać czynniki wpływające na wydajność i jakość produkcji. Dowiedz się, jak można wykorzystać system FIELD do agregacji danych produkcyjnych i jak może on pomóc w identyfikacji różnych czynników wpływających na jakość produkcji.

Obejrzyj historię sukcesu

 

 

Chcesz poprawić wydajność produkcji? Nasi specjaliści chętnie w tym pomogą!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WPROWADZIĆ CYFRYZACJĘ DO SWOJEJ FIRMY