The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Capacitate mică

Experimentați fiabilitatea și precizia cu modelul de dimensiuni medii al seriei FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B, adaptat pentru a satisface nevoile diverse ale întreprinderilor de conectare, producătorilor de automobile, firmelor de electronice, furnizorilor de echipamente medicale și producătorilor de bunuri de consum. Cu performanțele sale superioare și capacitatea de a manipula cauciuc siliconic lichid (LSR), această mașină este alegerea de top pentru aplicații universale. Având încrederea liderilor din industrie, modelul de capacitate mică FANUC ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B rămâne o opțiune populară, asigurând o calitate constantă într-o multitudine de sectoare.
Tonaj
1500 kN | 150 tonf
Distanța între barele de legătură, H×V
560x510 mm
Diametru șurub (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilitate sporită

Seria FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferă viteză și presiune mai mari, mai multe opțiuni de șnec și control servo-core pe patru axe.
Function to estimate the power consumption in advance

Cel mai scăzut consum de energie

Tehnologia servo FANUC și recuperarea energiei reduc consumul FANUC ROBOSHOT cu 50–70% vs hidraulic și 10–15% vs concurență. Întreținere redusă, disponibilitate mare, TCO scăzut.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precizie și acuratețe

FANUC ROBOSHOT utilizează servomotoare FANUC CNC pentru control precis, oferind accelerație maximă și precizie, fiabilitate și control al mișcării, poziției și presiunii.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilitate CNC de talie mondială

Cu 65 de ani de dezvoltare, FANUC ROBOSHOT oferă cel mai fiabil CNC. Ușor de utilizat, cu interfețe standard, asigură procesare rapidă și calitate constantă.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Cel mai mic cost de proprietate

FANUC ROBOSHOT reduce costurile prin întreținere redusă, disponibilitate mare, mai puține componente și uzură minimă. Fără griji legate de costuri.
Test Description

Asistență tehnică pe viață

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilitate și longevitate

FANUC oferă funcții de mentenanță preventivă pentru a extinde durata de viață, reduce costurile, maximiza disponibilitatea și îmbunătăți siguranța.

Specificații tehnice

Unitate de prindere
Mecanism de prindere
5 Point double toggle
Tonaj
1500 kN | 150 tonf
Tonaj (mărit)
1800 kN | 180 tonf
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă
575-275 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă simplă (mărită)
675-275 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă
500-200 mm
Înălțimea maximă și minimă a matriței - Placă dublă (mărită)
600-200 mm
Cursă de prindere
440 mm
Diametru inel de poziționare
160 mm
Distanța între barele de legătură, H×V
560x510 mm
Dimensiune placă, H×V
800x750 mm
Dimensiunea minimă a matriței, H×V
325x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
1060-800 Mobil-fix
Maximum mould weight - Double platen
800-800 Mobil-fix
Cursă ejector
150 mm
Forța maximă de ejectare
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unitate de injecție
Diametru șurub (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Cursă de injecție (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Volum maxim de injecție (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Forța de contact a duzei
15 kN | 1.5 tonf
Forța de contact a duzei (mărită)
30 kN | 3.0 tonf
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Debit maxim de injecție (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Debit maxim de injecție (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Debit maxim de injecție (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Presiune maximă de injecție și menținere 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Presiune maximă de injecție și menținere 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Debit maxim de injecție (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Presiune maximă de injecție (mod de umplere cu presiune înaltă) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Viteza maximă de rotație a șnecului (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Greutate mașină Placă simplă | Placă dublă
6.15 | ≈ 6.4 t
Șnec și cilindru
Număr de zone de încălzire
3
3
3
3
3
3
3
Număr de pirometre
1 Nozzle
Putere totală încălzitor (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Seria ROBOSHOT

Rate rapide de injecție, precizie și acuratețe. Explorați acum seria noastră ROBOSHOT!

Inspirați-vă

Inspirați-vă din succesul altora

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY pe drumul spre eficiență cu ROBOSHOT

Eficiență ridicată a producției, costuri reduse de energie și emisii de zgomot, împreună cu suport tehnic și servicii excelente, este ceea ce se pot aștepta clienții de la mașina de injecție complet electrică ROBOSHOT de la FANUC.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetice

Producătorul de cosmetice vede frumusețea automatizării cu FANUC

Erkul Cosmetics din Turcia beneficiază de o multitudine de avantaje de calitate și eficiență oferite de diverse produse de automatizare FANUC de înaltă performanță. Această întreprindere de produse cosmetice cu creștere rapidă dorește să stabilească un punct de referință pentru producția din sectorul său, susținută de câștigurile competitive oferite de soluțiile FANUC.