közzétett 13.05.2025

Az új M-710 sorozatú robotok szemet gyönyörködtető tervezést és jelentős fejlesztéseket kínálnak

Bemutatjuk az M-710𝑖D/50M és az M-710𝑖D/70 robotokat: A FANUC legújabb modelljei új szintre emelik a gépkezelést, anyagmozgatást, összeszerelést, raklapozást és hegesztést.
Image M-710iD/50M and M-710iD/70 on grey background. Png.

A FANUC M-710 hattengelyes, többcélú ipari robotok népszerű középméretű sorozata teljes megújuláson megy keresztül, kezdve két újonnan kifejlesztett modell bevezetésével, amelyek számos kulcsfontosságú fejlesztést kínálnak, amelyek tovább bővítik a már amúgy is kiterjedt képességeket. Az új FANUC M-710𝑖D sorozat a FANUC 
M-710𝑖C sorozatot váltja fel, az első két modell (M-710𝑖D/50M és M-710𝑖D/70) karcsú és stílusos tervezéssel rendelkezik, amely kifinomultságot és teljesítményt biztosít a gépkezelési, anyagmozgatási, szerelési, raklapozási és hegesztési alkalmazásokban.

"Az M-710𝑖C sorozatú robotjaink népszerűsége az ipari alkalmazások széles körében az elmúlt években kiváló teljesítményükről tanúskodik" - mondta Paul Ribus, a FANUC Europe robot értékesítési koordinációs vezetője. "Biztosíthatjuk ügyfeleinket, hogy az új M-710𝑖D sorozatú modelljeink megtartják az előző generációs robotok legjobb tulajdonságait, számos kulcsfontosságú fejlesztéssel és intelligens új kialakításal, hogy megfeleljenek a folyamatosan változó ipari követelményeknek."

A FANUC új M-710𝑖D/50M és M-710𝑖D/70 6 tengelyes többcélú robotjai az M-710𝑖C sorozat hagyományaira építenek a pontosság, hatékonyság, sokoldalúság és könnyű kezelhetőség terén.

Az M-710𝑖D/50M hosszú, 2606 mm-es kinyúlást kínál, amelyet ±0,06 mm-es ismételhetőség támogat. A korábbi M-710𝑖C/45M készüléket felváltó M-710𝑖D/50M 5 kg-mal nagyobb hasznos teherbírást kínál (50 kg, 45 kg helyett). Egy másik újdonság az ívelt J2 tengely bevezetése, amely figyelemre méltó működési hatékonyságot biztosít a felhasználók számára. A robot legkorszerűbb tervezésének részeként az ívelt J2 kar minimalizálja a munkadarabokkal vagy a rögzítőelemekkel való ütközést, amikor például mély dobozokba nyúl, így biztosítva a simább és biztonságosabb működési dinamikát.

A rendkívül karcsú M-710𝑖D/50M megőrzi az M-710 számos bevált koncepcióját, például a piacvezető súly-teherbírás arányt, amely egyensúlyt teremt a hatékonyság és a teljesítmény között. A megnövelt terhelhetőséggel és nagyobb tengelysebességgel továbbfejlesztett robot felhasználói a teljesen zárt, IP54 besorolású kialakítás előnyeit is élvezhetik, amely a piacon egyedülálló standard kínálatnak számít. A robotkar és a csukló még IP67 besorolású is. Ez a tervezési koncepció robusztus védelmet nyújt a víz és a por behatolása ellen, megvédve az érzékeny alkatrészeket, mint a motorok, encoderek és kábelek, hogy növelje a tartósságot és a megbízhatóságot. A karbantartásbarát M-710𝑖D/50M kar emellett teljes mértékben integrálja az olyan szolgáltatásokat, mint az I/O jelek és a levegőellátás.

Ezekkel a tervezési jellemzőkkel az M-710𝑖D/50M sokoldalú és megbízható választás számos különböző ipari alkalmazáshoz, beleértve a nedves, poros vagy szennyezett környezeteket is. A vertikális piacok közül az autóipar, a repülőgépipar, az elektronika, a gyógyszeripar, az élelmiszeripar és az orvostechnika, valamint az általános megmunkálás, a gyártás, az öntés és az öntvénygyártás is profitálhat belőle.

A FANUC emellett piacra dobja az M-710𝑖D/70 modellt is, amely az M-710𝑖C/50 és az M-710𝑖C/70 modellt váltja fel. Ez az új modell ötvözi a korábbi 50 kg teherbírású modell gyors működési sebességét a 70 kg teherbírású robot emelési képességével.

A hattengelyes M-710𝑖D/70 ipari robot 2104 mm-es maximális kinyúlást biztosít. Az M-710𝑖D/50M robothoz hasonló képességekkel, funkciókkal és fejlesztésekkel rendelkezik, beleértve a csukló és a J3 kar IP67-es környezetvédelmi védettségét. Emellett lenyűgöző, ±0,03 mm-es ismételhetőséget kínál.

Végül meg kell említeni, hogy a szingularitások hiánya azt jelenti, hogy mind az M-710𝑖D/70, mind az M-710𝑖D/50M robotok további hardver nélkül is használhatók rpalettázó robotként. Csupán egy opcionális raklapozási mód hozzáadásával lehet a robotokat 5 tengelyes raklapozási robotként üzemeltetni.

Az új M-710𝑖D sorozatú robotok maximalizálják a rugalmasságot, mivel bármilyen pozícióban felszerelhetők: padlóra, falra vagy fejjel lefelé.