The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Esta máquina compacta es ideal para aplicaciones de micromoldeo, destacando en la fabricación de precisión para industrias como la de lentes, óptica y engranajes. Haciendo hincapié en la fiabilidad y la precisión, nuestra serie S𝑖B ofrece constantemente un alto Rendimiento, cumpliendo con confianza los estrictos estándares de diversos sectores.
Tonelaje
150 kN | 15 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
260x235 mm
Diámetro del tornillo (mm)
14, 16, 18 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie ROBOSHOT a-SiB ofrece tiempos de respuesta más rápidos, velocidades de inyección, presiones de inyección estándar mejoradas, opciones de diámetro de husillo más amplias y posibilidad de control servo de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo de FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de energía de ROBOSHOT entre un 50 y un 70% en comparación con los sistemas hidráulicos y entre un 10 y un 15% en comparación con sus rivales. El bajo mantenimiento, el elevado tiempo de actividad y el menor número de piezas se traducen en el menor TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

ROBOSHOT utiliza servoaccionamientos CNC de FANUC para un control preciso, ofreciendo la aceleración más rápida y garantizando la máxima precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT presume de ser el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con interfaces estándar, garantiza un procesamiento rápido y una calidad uniforme de las p
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

ROBOSHOT destaca por minimizar los costes de propiedad gracias a su bajo mantenimiento, alto tiempo de funcionamiento, menos componentes y mínimo desgaste. Despídase de las preocupaciones por los cost
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir opera
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece un conjunto de funciones de mantenimiento preventivo que le permitirán prolongar la vida útil de la máquina, con la consiguiente reducción de costes, maximización del tiempo de actividad

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
Double toggle
Tonelaje
150 kN | 15 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble
260-130 mm
Carrera de sujeción
160 mm
Diámetro del anillo de fijación
60 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
260x235 mm
Tamaño de la platina, H×V
355x340 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Móvil-Fijo
Carrera del eyector
50 mm
Fuerza máxima del expulsor
7 kN | 0.7 tonf
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
14
16
18
Carrera de inyección (mm)
56
56
75
Volumen máximo de inyección (cm³)
9
11
19
Fuerza de contacto de la boquilla
5 kN | 0.5 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
5 kN | 0.5 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
2.5
2.9
3.2
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
800
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
250
250
230
Caudal máximo de inyección (cm³)
123
160
203
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
450
450
450
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
1.5 | - t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírate en otros casos de éxito

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.