The FANUC Roboshot α-S150iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B

Esta máquina, en la que confían los líderes del sector de los conectores, la fabricación de automóviles, la producción electrónica, el suministro de equipos médicos y la fabricación de bienes de consumo, marca la pauta en cuanto a precisión y rendimiento. Con sus avanzadas capacidades de moldeo multicomponente 2K, es la mejor opción para aplicaciones polivalentes, lo que le ha valido su reputación como la opción más popular entre los fabricantes más exigentes.
Tonelaje
1500 kN | 150 tonf
Distancia entre barras de sujeción, H×V
560x510 mm
Diámetro del tornillo (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
Descargar ficha técnica

Ventajas para su empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Mayor versatilidad

La serie ROBOSHOT a-SiB ofrece tiempos de respuesta más rápidos, velocidades de inyección, presiones de inyección estándar mejoradas, opciones de diámetro de husillo más amplias y posibilidad de control servo de cuatro ejes.
Function to estimate the power consumption in advance

Menor consumo de energía

La tecnología servo de FANUC y la recuperación de energía reducen el consumo de energía de ROBOSHOT entre un 50 y un 70% en comparación con los sistemas hidráulicos y entre un 10 y un 15% en comparación con sus rivales. El bajo mantenimiento, el elevado tiempo de actividad y el menor número de piezas se traducen en el menor TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisión y exactitud

ROBOSHOT utiliza servoaccionamientos CNC de FANUC para un control preciso, ofreciendo la aceleración más rápida y garantizando la máxima precisión, fiabilidad y control de movimiento, posición y presión.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidad CNC a nivel mundial

Con 65 años de desarrollo, FANUC ROBOSHOT presume de ser el control CNC más fiable del mundo. Fácil de usar y con interfaces estándar, garantiza un procesamiento rápido y una calidad uniforme de las p
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Menor coste de propiedad

ROBOSHOT destaca por minimizar los costes de propiedad gracias a su bajo mantenimiento, alto tiempo de funcionamiento, menos componentes y mínimo desgaste. Despídase de las preocupaciones por los cost
Test Description

Asistencia para máquinas de por vida

Con más de 35 años de experiencia y dedicación a la precisión, FANUC garantiza una alta fiabilidad en la fabricación de productos duraderos y de alta calidad, ayudando a los clientes a conseguir operaciones eficaces.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidad

FANUC ofrece un conjunto de funciones de mantenimiento preventivo que le permitirán prolongar la vida útil de la máquina, con la consiguiente reducción de costes, maximización del tiempo de actividad

Especificaciones técnicas

Unidad de sujeción
Mecanismo de sujeción
5 Point double toggle
Tonelaje
1500 kN | 150 tonf
Tonelaje (aumentado)
1800 kN | 180 tonf
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple
575-275 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa simple (aumentada)
675-275 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble
500-200 mm
Altura máxima y mínima del molde - Placa doble (aumentada)
600-200 mm
Carrera de sujeción
440 mm
Diámetro del anillo de fijación
160 mm
Distancia entre barras de sujeción, H×V
560x510 mm
Tamaño de la platina, H×V
800x750 mm
Tamaño mínimo del molde, H×V
325x300 mm
Peso máximo del molde - Platina simple
1060-800 Moving-Stationary
Peso máximo del molde - Doble platina
800-800 Moving-Stationary
Carrera del eyector
150 mm
Fuerza máxima del expulsor
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unidad de inyección
Diámetro del tornillo (mm)
32
36
40
44
48
52
Carrera de inyección (mm)
150
150
150
176
176
208
Volumen máximo de inyección (cm³)
121
153
188
268
318
442
Fuerza de contacto de la boquilla
30 kN | 3.0 tonf
Fuerza de contacto de la boquilla (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Tornillo y cilindro
Número de zonas calefactoras
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potencia total del calentador (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
200
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
310
310
260
220
190
160
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Caudal máximo de inyección (cm³)
160
203
251
304
361
424
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
300
300
300
300
300
300
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.8 | ≈ 7.05 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
270 (high duty)
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
Caudal máximo de inyección (cm³)
217
274
339
410
488
573
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
380
345
320
280
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.95 | ≈ 7.2 t
Velocidad máxima de inyección (mm/s)
350
Máxima presión de inyección y mantenimiento 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
Presión máxima de inyección y mantenimiento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
Caudal máximo de inyección (cm³)
281
356
439
532
633
743
Presión máxima de inyección (modo de llenado a alta presión) (MPa)
380
345
-
-
-
-
Velocidad máxima de rotación del tornillo (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
Peso de la máquina Placa simple | Placa doble
6.95 | ≈ 7.2 t

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a la valiosa información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.

 

Descubra la serie de productos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocidades de inyección rápidas, precisión y exactitud. ¡Explore ahora nuestra serie ROBOSHOT!

Inspírese

Inspírese en otros casos prácticos

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY en camino hacia la eficiencia con ROBOSHOT

Los clientes pueden esperar de la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ROBOSHOT de FANUC una alta eficiencia de producción, bajos costes energéticos y bajas emisiones de ruido, junto con un gran servicio y soporte técnico.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Un taller de moldeo por inyección da forma a su futuro con FANUC

Existen numerosas máquinas de moldeo por inyección de plástico disponibles en el mercado, pero la mayoría de los fabricantes modernos buscan un conjunto básico de atributos clave basados en la flexibilidad, la eficiencia energética y el Rendimiento. Como resultado, el ROBOSHOT de FANUC, de gran capacidad, con su potencial de cambio rápido de herramientas y su bajo consumo de energía totalmente eléctrica, es una opción probada para cualquier fabricante de productos de plástico que busque ser más competitivo y ganar cuota de mercado. Entre los que pueden aportar su testimonio se encuentra la empresa húngara Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados y moldeo sostenible gracias a FANUC

En la industria del Packaging alimentario, la producción debe ser rápida, fiable y limpia. No es de extrañar que Poloplast eligiera las máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT de FANUC. Además de la mejora inmediata de la eficiencia y el ahorro de energía, las avanzadas funciones de software de las máquinas permiten a la empresa supervisar y aumentar aún más la productividad, al tiempo que amplía su gama de productos biodegradables.