M-710𝑖C/70
Lassen Sie sich inspirieren
Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren
FANUC Roboter beseitigt Ineffizienz beim Kistenwaschen
Roboter sind produktiv, zuverlässig, beständig, effizient und wirtschaftlich in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Das Be- und Entladen von Kisten auf und von Paletten als Teil eines industriellen Waschprozesses ist ein Beispiel dafür. Doch was passiert, wenn die Startposition der Kisten zufällig ist? In solchen Fällen stellt FANUC fest, dass seine 3D-Vision-fähigen Roboter immer beliebter werden.
Küchenhersteller schreitet mit FANUC Robotern voran
Dovy Keukens ist eine echte Erfolgsgeschichte: von einem Start-up in einem Flachsschuppen im Jahr 1980 zu einer 55.000 m2 großen, hochmodernen Produktionsstätte mit rund 430 Mitarbeitern. Der fortschrittliche Hersteller von Spezialküchen ist einer der modernsten in der Branche. Das Herzstück der Produktionsanlage sind mehrere sechsachsige Industrieroboter von FANUC.
Hersteller von Dunstabzugshauben nutzt die Vorteile von FANUC Robotern
Die Zusammenarbeit zwischen FANUC und dem Dunstabzugshaubenhersteller Silverline, die 2015 mit einem speziellen automatisierten Klebeprojekt begann, hat zu insgesamt 17 Robotern geführt, die in der Fabrik des Unternehmens in der Türkei arbeiten. FANUC erlebt regelmäßig diese Art von Ergebnissen, bei denen der anfängliche Sprung in die Roboterinvestition zu einer fast sofortigen Erkenntnis führt, dass die Fertigung völlig neue Leistungsniveaus erreichen kann.