Der kompakte und hochpräzise 3D-Laserscanner LS3D𝑖-A ist für die Massenproduktion konzipiert, die eine sehr hohe Prozessgeschwindigkeit beim Schweißen erfordert. Der FANUC Laserscanner kann nahtlos mit FANUC Robotern integriert werden, was zu einer optimalen Synchronisation während des Betriebes führt. Es ist möglich, Roboter- und Scannerprogramme gleichzeitig in ROBOGUIDE zu erstellen, sowie Roboterbahnen und Laserausgangsbedingungen automatisch einzustellen. Ein optional erhältlicher Schweißüberwachungssensor (OCT) unterstützt die Qualitätsprüfung beim Schweißen in Echtzeit.
Wichtigste Vorteile
Modell
Dokumente
Wichtigste Vorteile
Vorteile für Ihr Unternehmen
Transformieren Sie Ihren Schweißprozess
Steigern Sie Ihre Produktion mit dem FANUC Galvano Scanner, einem Schlüssel zur Optimierung von Geschwindigkeit, Genauigkeit und Qualität beim Schweißen mit Robotern und Maschinen.
Ideal für große 3D-Projekte
Dieser Scanner eignet sich hervorragend für komplexes, großflächiges Schweißen und ist auf die anspruchsvolle Fertigung von 3D-Werkstücken zugeschnitten, um eine erstklassige Leistung zu gewährleisten.
Effiziente Synchronisierung
Nahtlose Fernkoordination mit Robotern und Schweißmaschinen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Präzision.
Offline-Programmierung und Simulation
Gleichzeitige Erstellung von Roboter- und Scannerprogrammen in ROBOGUIDE und automatische Einstellung von Roboterbahnen und Laserausgabebedingungen.
240 mm x 240 mm (WD. = 400 mm), 300 mm x 300 mm (WD. = 500 mm bis 600 mm)
Brennpunktposition (Arbeitsabstand)
500 mm ± 100 mm
Optische Vergrößerung
3.7x
Masse
Haupteinheit: 22 kg
Dokumente
Zusätzliche Informationen herunterladen
Zugang zu wichtigen technischen Spezifikationen und wertvollen Informationen über unsere Produkte durch unsere herunterladbaren Dokumente, die Ihren Entscheidungsprozess unterstützen und die Nutzung Ihrer FANUC Produkte maximieren.
FANUC 3D-Laserscanner LS3D𝑖-A Flyer
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Merkmale und Vorteile