SCARA robot SR-3iA/C



Model SR-3iA/C je opatřen bílým epoxidovým nátěrem, mazivem vhodným do potravinářství a splňuje požadavky normy ISO třídy 5, takže je dokonale vhodný pro použití v čistých prostorách a potravinářství.

Stejně jako další roboty FANUC SCARA nabízí i tento model rychlost a přesnost v rozsahu 360 °. Díky svému lehkému designu a integrovaným kabelům se minimalizuje riziko rušení periferními zařízeními.

OSOVÝ ROBOT

4

DOSAH

400 mm

NOSNOST ZATÍŽENÍ

3 kg



Stáhnout leták

Do you need a higher payload?

Discover FANUC SR-6iA/C

  • Payload: 6 kg
  • Reach: 650 mm
  • Stroke: 210 mm
LEARN MORE