The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/Clean Potraviny/čistota

Model SR-3𝑖A/C je navržen speciálně pro čisté prostory a potravinářské aplikace a splňuje normy ISO třídy 5. Je vybaven bílým epoxidovým povlakem a potravinářským mazivem. Stejně jako ostatní modely řady FANUC SCARA poskytuje rychlost a přesnost v celém rozsahu 360°. Jeho lehká konstrukce podstavce a integrované služby zvyšují jeho kompaktnost a výrazně snižují rušení okolních zařízení. Tento robot je optimální volbou pro průmyslová odvětví vyžadující přísnou čistotu a přesnost automatizovaných procesů.
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
osy
4
Stáhnout katalogový list

Vysokorychlostní SCARA roboty pro vyšší propustnost

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Připraveno pro čisté prostory

Splňují požadavky na čisté prostředí díky hygienickému designu s bílým epoxidovým nátěrem, antikorozními šrouby a normou ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialista na potravinářské aplikace

Vyhněte se riziku kontaminace potravinářským mazivem NSF-H1. Využijte výhod designu odolného proti mytí s bílým epoxidovým nátěrem, pomocnými šrouby proti korozi a krytím IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximalizovaná propustnost

Maximalizujte svou propustnost a využijte výjimečně krátkých časů cyklů a vysoké opakovatelnosti díky inovativní technologii pohonů FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Intuitivní programování

Standardní webové rozhraní umožňuje snadné a intuitivní programování robota pomocí tabletu nebo stolního počítače se softwarem 𝑖RProgrammer společnosti FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Rychlejší spuštění

Snadné obnovení chyb zajišťuje spínač pro uvolnění brzdy na robotu.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Vylepšené vedení kabelů

Minimalizujte rušivý prostor a usnadněte si čištění díky dostupnému výstupu kabelu v spodní části.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
3 kg
Dosah robota
400 mm
osy
4
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Řada SCARA

Zvyšte rychlost a přesnost. Prozkoumejte naši řadu SCARA!

Inspirujte se