The FANUC Roboshot α-S50iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B

Tento model je přizpůsoben pro různá průmyslová odvětví, včetně konektorových firem, automobilového průmyslu, elektroniky, zdravotnictví a spotřebního zboží, a je ztělesněním spolehlivosti a výkonu. Ať už lisujete složité komponenty pro automobilový průmysl nebo vyrábíte vysoce kvalitní elektronické díly, naše řada 𝑖B vám zajistí konzistentní výsledky. Díky své schopnosti zpracovávat materiály z tekutého silikonového kaučuku (LSR) je to volba pro všestranné aplikace, což z ní činí naši nejoblíbenější volbu mezi náročnými výrobci.
Nosnost
500 kN | 50 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
360x320 mm
Průměr šneku (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
5 Point Double toggle
Nosnost
500 kN | 50 tonf
Nosnost (zvýšená)
650 kN | 65 tonf
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska
410-210 mm
Maximální a minimální výška formy – jednoduchá deska (zvýšená)
460-210 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska
350-150 mm
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska (zvýšená)
400-150 mm
Upínací zdvih
250 mm
Průměr polohovacího kroužku
125 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
360x320 mm
Velikost desky, H×V
500x470 mm
Minimální velikost formy, H×V
205x185 mm
Maximum mould weight - Single platen
300-220 Pohyblivá-pevná
Maximum mould weight - Double platen
220-220 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
70 mm
Maximální síla vyhazovače
20 kN | 2.0 tonf / (60 kN | 6.0 tonf)
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
18
20
22
26
28
32
Zdvih vstřikování (mm)
75
75
75
95
95
95
Max. vstřikovací objem (cm³)
19
24
29
50
58
76
Síla dotyku trysky
15 kN | 1.5 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
30 kN | 3.0 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
350
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
280
310
290
240
220
180
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
280
260
210
190
150
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
89
109
133
185
215
281
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
300
360
340
290
250
190
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
2.85 | 2.9 t
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
550
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
280
310
280
200
170
-
Max. vstřikovací a udržovací tlak 2 (MPa)
260
280
260
190
170
-
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
139
172
209
292
338
-
Max. vstřikovací tlak (režim vysokotlakého plnění) (MPa)
300
330
-
-
-
-
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
450
450
-
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
2.85 | 2.9 t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
3.1
3.5
3.8
6.5
7.2
8.4

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY na cestě k efektivitě s ROBOSHOTem

Od plně elektrického vstřikovacího stroje ROBOSHOT společnosti FANUC mohou zákazníci očekávat vysokou efektivitu výroby, nízké náklady na energii a hlučnost ve spojení se skvělou technickou podporou a servisem.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.