The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Tento kompaktní stroj je ideální pro mikroformování a vyniká v přesné výrobě pro průmyslová odvětví včetně výroby čoček, optiky a převodovek. Naše řada S𝑖B, která klade důraz na spolehlivost a přesnost, trvale poskytuje vysoký výkon a s jistotou splňuje přísné normy v různých odvětvích.
Nosnost
150 kN | 15 tonf
Rozteč vodicích tyčí, V×H
260x235 mm
Průměr šneku (mm)
14, 16, 18 mm
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Zvýšená všestrannost

Řada ROBOSHOT a-SiB nabízí rychlejší dobu odezvy, rychlost vstřikování, vyšší standardní vstřikovací tlaky, širší možnosti průměru šneku a možnost čtyřosého servořízení.
Function to estimate the power consumption in advance

Nejnižší spotřeba energie

Technologie servopohonů FANUC a rekuperace energie snižují spotřebu energie robota ROBOSHOT o 50-70 % oproti hydraulice a o 10-15 % oproti konkurenci. Nízké nároky na údržbu, vysoká doba provozuschopnosti a menší počet dílů znamenají nejnižší celkové náklady na vlastnictví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Přesnost a preciznost

ROBOSHOT používá pro přesné řízení servopohony FANUC CNC, které nabízejí nejrychlejší zrychlení a zajišťují špičkovou přesnost, spolehlivost, řízení pohybu, polohy a tlaku.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Spolehlivost CNC na světové úrovni

Díky 65 letům vývoje se FANUC ROBOSHOT může pochlubit nejspolehlivějším CNC řízením na světě. Uživatelsky přívětivé a se standardními rozhraními zajišťuje rychlé zpracování a konzistentní kvalitu dílů
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Nejnižší náklady na vlastnictví

ROBOSHOT vyniká minimalizací nákladů na vlastnictví díky nízké údržbě, vysoké provozuschopnosti, menšímu počtu komponent a minimálnímu opotřebení. Rozlučte se s obavami o náklady na vlastnictví.
Test Description

Doživotní podpora stroje

Díky více než 35 letům zkušeností a oddanosti přesnosti zajišťuje společnost FANUC vysokou spolehlivost při výrobě vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a podporuje zákazníky při dosahování e
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Odolnost a dlouhá životnost

Společnost FANUC nabízí sadu funkcí preventivní údržby, které vám umožní prodloužit životnost stroje, což vede ke snížení nákladů, maximalizaci doby provozu a zvýšení bezpečnosti.

Technické specifikace

Upínací jednotka
Upínací mechanismus
Double toggle
Nosnost
150 kN | 15 tonf
Maximální a minimální výška formy – dvojitá deska
260-130 mm
Upínací zdvih
160 mm
Průměr polohovacího kroužku
60 mm
Rozteč vodicích tyčí, V×H
260x235 mm
Velikost desky, H×V
355x340 mm
Minimální velikost formy, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Pohyblivá-pevná
Zdvih vyhazovače
50 mm
Maximální síla vyhazovače
7 kN | 0.7 tonf
Vstřikovací jednotka
Průměr šneku (mm)
14
16
18
Zdvih vstřikování (mm)
56
56
75
Max. vstřikovací objem (cm³)
9
11
19
Síla dotyku trysky
5 kN | 0.5 tonf
Síla dotyku trysky (zvýšená)
5 kN | 0.5 tonf
Max. vstřikovací rychlost (mm/s)
800
Max. vstřikovací a přidržovací tlak 1 (MPa)
250
250
230
Max. vstřikovací rychlost (cm³)
123
160
203
Max. otáčky šneku (min⁻¹)
450
450
450
Hmotnost stroje Jednoduchá deska | Dvojitá deska
1.5 | - t
Šnek a válec
Počet topných zón
3
3
3
Počet pyrometrů
1 Nozzle
Celkový příkon topení (kW)
2.5
2.9
3.2

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Řada ROBOSHOT

Rychlé vstřikování, přesnost a preciznost. Prozkoumejte naši řadu ROBOSHOT!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Stroje FANUC ROBOSHOT zjednodušují práci pro společnost SIMON

Velkoobjemové plastové díly; tenké stěny; nulové vady; krátké dodací lhůty pro automobilový průmysl; poptávka po vysoké energetické účinnosti. Stále větší počet výrobců bojuje s těmito běžnými výzvami investicemi do vysoce výkonných, plně elektrických vstřikovacích strojů ROBOSHOT od společnosti FANUC. Mezi ně patří i společnost SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimalizované zdroje a udržitelné lisování díky společnosti FANUC

V odvětví potravinářského balení musí být výroba rychlá, spolehlivá a čistá. Není divu, že si společnost Poloplast vybrala vstřikovací stroje ROBOSHOT od společnosti FANUC. Kromě okamžitého zvýšení efektivity a úspory energie umožňují pokročilé softwarové funkce strojů společnosti dále sledovat a zvyšovat produktivitu a zároveň rozšiřovat sortiment biologicky rozložitelných výrobků.