Serie CR
Migliora l'efficienza e la sicurezza della tua linea di produzione con i robot collaborativi della serie CR di FANUC. Scegli la portata massima sul mercato, il tutto supportato dalla rinomata affidabilita' e facilita' d'uso di FANUC.
Vieni a conoscere il cobot più resistente
Con una portata massima di 50 kg, il CR-35𝑖B è in grado di lavorare a fianco degli operatori in una varietà di applicazioni che normalmente richiederebbero apparecchiatura di sollevamento o attrezzature personalizzate. Oltre a essere il cobot più robusto del settore, il CR-35𝑖B ha un'ampia area di lavoro e un ingombro ridotto, che lo rendono ideale per gli spazi ristretti. L'unità meccanica più snella e leggera include la più recente tecnologia di sensori FANUC per la sicurezza.
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Casi di successo
Applicazioni
Settori
Ispiratevi al successo degli altri
STIHL
Il cobot allevia lo stress fisico dei lavoratori
I controlli di qualità e il confezionamento possono essere fisicamente richiesti. Tuttavia, l'integrazione di robot collaborativi può migliorare significativamente l'ergonomia di queste attività.
Perfetto per la tua applicazione
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Elettronica
Forniamo soluzioni di automazione per la produzione di elettronica e per le camere bianche.
Food & Beverage
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.