R-2000/300F-27E
Condividi
Il modello R-2000/300F-27E garantisce le massime prestazioni di sollevamento per le applicazioni di automazione industriale più esigenti, offrendo una portata massima di carico di 300 kg con uno sbraccio compatto di 2.655 mm. In quanto modello con montaggio a pavimento e portata massima della serie R-2000/E, questo robot industriale a 6 assi è progettato per la manipolazione di utensili di grandi dimensioni, assemblaggi pesanti e operazioni di saldatura a punti ad alta forza. La sua ripetibilità di ±0,05 mm garantisce movimenti precisi e affidabili su tutti gli assi, aiutando i produttori a mantenere una qualità costante dei processi, a ottimizzare la produttività e a gestire con sicurezza le attività più gravose.
Carico utile robot
300 kg
Raggio d'azione robot
2655 mm
assi
6
Lasciati ispirare
Seleziona qui altre opzioni
Applicazioni
Settori industriali
La soluzione perfetta per la tua applicazione
Movimentazione dei materiali
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Pallettizzazione
L'automazione del processo di pallettizzazione può aumentare la sicurezza e l'efficienza delle vostre operazioni. Grazie a un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere, troverai la soluzione perfetta per le varie dimensioni, le portate massime, i tempi di ciclo e le esigenze di precisione, il tutto garantendo che i tuoi prodotti siano trattati con la massima cura.
Saldatura a punti
Garantisci saldature di alta qualità e migliora la produttività con i robot per la saldatura a punti.
Integrali come componente essenziale dei processi produttivi moderni per assicurare prestazioni affidabili e costanti.
Mantieni una qualità di saldatura uniforme, riduci i tempi di produzione e minimizza gli errori umani.
Abbassa i costi di manodopera, diminuisci gli sprechi di materiale e abilita il funzionamento 24/7 per aumentare l’efficienza complessiva della produzione.
Asservimento Macchine
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Assemblaggio
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
Soluzioni su misura per il tuo settore
Robotica e automazione per il settore automobilistico
Eccellenza automobilistica: Le versatili soluzioni di automazione FANUC.
Robotica e automazione per il settore aerospaziale
La robotica avanzata di FANUC: ottimizzazione dei processi di produzione aerospaziale.
Veicoli elettrici
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Magazzino, logistica, posta e pacchi
L'ampia offerta di robot FANUC per il magazzino si adatta alle esigenze di chiunque voglia applicare l'automazione al proprio magazzino, centro di distribuzione, fulfillment center e altro ancora.