Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 210 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210F-31E

Il modello R-2000/210F-31E combina una portata massima con un ampio sbraccio, rendendolo una soluzione ideale per applicazioni di automazione industriale particolarmente impegnative. Con una portata massima di 210 kg e uno sbraccio di 3.100 mm, questo robot industriale a 6 assi con montaggio a pavimento è particolarmente adatto alla saldatura a punti, alla movimentazione dei materiali e alla manipolazione di carichi pesanti. La combinazione di robustezza e ampia copertura dell’area di lavoro lo rende particolarmente efficace per la movimentazione di componenti automobilistici di grandi dimensioni e per supportare operazioni con più utensili in ambienti di produzione complessi. Con una ripetibilità di ±0,05 mm, l’R-2000/210F-31E garantisce movimenti precisi e costanti anche durante il funzionamento ad alta velocità, aiutando i produttori a mantenere la qualità dei processi, migliorare la produttività e ottenere risultati affidabili nelle attività di automazione ripetitive.
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Area di lavoro massima

Amplia la portata della vostra automazione ad aree di produzione più estese, mantenendo l'efficienza e riducendo la necessità di attrezzature aggiuntive.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pronti per l'automazione intelligente

Collega più facilmente le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e le tecnologie di automazione avanzate, per aiutarti a migliorare l'efficienza e prepararti alle future esigenze di produzione
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Progettato per ambienti difficili

Ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge il robot dall'umidità e dalla polvere.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Ottimizzato per un funzionamento affidabile

Dedica meno tempo alla manutenzione ordinaria e più tempo a garantire la continuità della produzione.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Bassi costi di esercizio

Ridurre al minimo i costi operativi grazie al minor consumo energetico e all’eliminazione della necessità di sostituire le batterie.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Miglioramento della qualità dei prodotti

Mantiene una qualità costante del prodotto anche durante la movimentazione di pezzi pesanti o complessi, grazie alla maggiore rigidità e alle prestazioni di movimento precise.
Icon for Robot Wrist. SVG

Lo specialista della saldatura a punti

Adatto a tutte le opzioni di saldatura a punti, questo modello è la scelta comprovata per garantire massime prestazioni e tempi di funzionamento ottimali dell'impianto.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
210 kg
Raggio d'azione robot
3100 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a preziose informazioni sui tuoi prodotti tramite i nostri documenti scaricabili, che ti aiuteranno nel processo decisionale e ti consentiranno di sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la gamma di prodotti

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Serie R-2000/E

Il leader del settore per quasi tutte le applicazioni che richiedono robot industriali con una portata massima elevata.

Lasciati ispirare