Skip to main content
The FANUC M-950iA/500 is a high rigidity robot designed for demanding tasks like heavy parts handling (e.g. EV battery), heavy palletising or packaging and material handling.
operations.

M-950𝑖A/500

Il robot M-950𝑖A/500 è il robot di massima portata progettato per soddisfare le rigorose richieste delle applicazioni industriali. Con un'impressionante capacità di carico utile di 500 kg e un notevole sbraccio di 2830 mm, questo robot eccelle nella gestione di pezzi grandi e pesanti con facilità. L'M-950𝑖A/500 è dotato di un braccio J3 unico nel suo genere, in grado di stare in piedi e di ruotare all'indietro, offrendo un'ampia area operativa per una maggiore versatilità. Il progetto ad alta rigidità e il polso robusto garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi pesanti. Per le applicazioni che richiedono una maggiore precisione o la capacità di resistere a forze esterne, è disponibile un potenziamento opzionale della precisione e della rigidità, che rende l'M-950𝑖A/500 la scelta perfetta per compiti precisi e impegnativi.
Carico utile robot
500 kg
Raggio d'azione robot
2830 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Aumento della produttività

Sfrutta il polso super resistente e compatto, che garantisce prestazioni superiori in termini di coppia e inerzia, eliminando la necessità di un modello più grande.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Massimizza la produttivita' e beneficia di tempi ciclo ridotti e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia servo di FANUC.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l'integrazione anche in condizioni di installazione difficili grazie all'eccellente rapporto tra peso (2500 kg) e carico utile (500 kg).
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatilità in un ampio spazio di lavoro

Approfitta di un progetto semplice, versatile ed economico che offre un ampio campo di lavoro grazie al meccanismo del collegamento seriale che supporta fino a 395 gradi nell'asse 3.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparato per ambienti difficili

Ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge il robot da umidità e polvere.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design essenziale del robot

Riducono al minimo il rischio di interferenze con le periferiche e riducono la probabilità di tempi di inattività.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
500 kg
Raggio d'azione robot
2830 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Robot M-950iA/500 at IREX 2023

Serie M-950

Progettati per le attività più richieste. Esplora ora la serie M-950!

LasciatI ispirare