Skip to main content
The FANUC M-900iB/700E is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/700E

Il robot M-900𝑖B/700E è progettato per una maggiore capacità di carico e precisione. Questo modello a 6 assi può gestire carichi fino a 700 kg, rendendolo ideale per operazioni di sollevamento pesante, carico, scarico e gestione, tipiche dei settori metalmeccanico, automobilistico e delle costruzioni. La sua struttura altamente rigida garantisce affidabilità, risultando perfetto per applicazioni a forza costante.
Carico utile robot
700 kg
Raggio d'azione robot
2832 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Icon for Drilling with Robots. SVG

Foratura heavy-duty con robot

Dotato dell’opzione di miglioramento di precisione e rigidità, l’M-900 è la soluzione ideale per operazioni di foratura ad alta forza su pezzi come pale eoliche o componenti aerospaziali.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Aumento del momento di carico

Grazie all'elevato momento di carico del polso, questo modello di robot è il partner ideale per gestire in modo efficiente i componenti più grandi o ingombranti.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

I servizi pneumatici ed elettrici integrati consistono in 8 ingressi e 8 uscite di serie. È disponibile anche un pacchetto di cablaggio semplice e affidabile.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione da polvere e liquidi (SDLP) opzionale

Aggiorna con il nostro pacchetto avanzato di protezione da polvere e liquidi per ottenere prestazioni robuste in ambienti difficili, garantendo durata e affidabilita'.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
700 kg
Raggio d'azione robot
2832 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, supportando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durata e affidabilita' comprovate per carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie M-900!

Lasciati ispirare