Skip to main content
The FANUC M-900iB/400L is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/400L

Il robot M-900𝑖B/400L offre massima flessibilità per carichi pesanti fino a 400 kg. Questo modello a braccio lungo, con una portata fino a 3704 mm e montaggio a pavimento stabile, garantisce prestazioni affidabili in applicazioni che richiedono alta capacità di carico. Con 6 assi, fornisce la destrezza necessaria per la movimentazione precisa di carichi voluminosi. Il M-900𝑖B/400L è ideale per applicazioni con carichi pesanti.
Carico utile robot
400 kg
Raggio d'azione robot
3704 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Volume di lavoro esteso

Amplia il tuo volume di lavoro con questa soluzione ideale per operazioni che richiedono robustezza, maggiore estensione e sollevamento pesante.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

I servizi pneumatici ed elettrici integrati consistono in 8 ingressi e 8 uscite di serie. È disponibile anche un pacchetto di cablaggio semplice e affidabile.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione da polvere e liquidi (SDLP) opzionale

Aggiorna con il nostro pacchetto avanzato di protezione da polvere e liquidi per ottenere prestazioni robuste in ambienti difficili, garantendo durata e affidabilita'.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
400 kg
Raggio d'azione robot
3704 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, facilitando il tuo processo decisionale e massimizzando l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durata e affidabilita' comprovate per carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie M-900!

Lasciati ispirare