Skip to main content
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/330L

Il robot M-900𝑖B/330L combina un’ampia portata con un’elevata capacità di carico. Modello a braccio lungo con design meccanico compatto, offre un rapporto ottimale tra peso e carico utile. Con un ampio campo operativo, che include una portata orizzontale di 3203 mm e una verticale di 3539 mm, eccelle nelle applicazioni di saldatura a punti pesante e nella movimentazione materiali come il palletising. La sua rigidità intrinseca e il design a braccio con collegamenti paralleli garantiscono una gestione precisa dei pezzi pesanti, rendendolo la scelta ideale per applicazioni industriali impegnative.
Carico utile robot
330 kg
Raggio d'azione robot
3203 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Volume di lavoro esteso

Amplia il tuo volume di lavoro con questa soluzione ideale per operazioni che richiedono robustezza, maggiore estensione e sollevamento pesante.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robusto e preciso

La scelta ideale per la movimentazione precisa di pezzi pesanti, il palletizing a strati completi e la saldatura a punti heavy duty, grazie alla struttura robusta e al braccio a collegamento parallelo di supporto.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protezione da polvere e liquidi (SDLP) opzionale

Aggiorna con il nostro pacchetto avanzato di protezione da polvere e liquidi per ottenere prestazioni robuste in ambienti difficili, garantendo durata e affidabilita'.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

I servizi pneumatici ed elettrici integrati consistono in 8 ingressi e 8 uscite di serie. È disponibile anche un pacchetto di cablaggio semplice e affidabile.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
330 kg
Raggio d'azione robot
3203 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per supportare il tuo processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Serie M-900

Durata e affidabilita' comprovate per carichi pesanti. Esplora ora la nostra serie M-900!

Lasciati ispirare