Skip to main content
M-800/60-20B. Image for website.

M-800/60-20B

Il robot M-800/60-20B offre un’eccezionale precisione di traiettoria, rendendolo la soluzione ideale per applicazioni ad alta precisione come il taglio laser, la saldatura e altri processi in cui l’accuratezza è fondamentale. Progettato per garantire prestazioni elevate, migliora la qualità dei risultati senza compromettere la velocità di produzione — assicurando che precisione ed efficienza vadano di pari passo.
Carico utile robot
60 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Alta precisione

La tua scelta per un’accuratezza e precisione eccezionali in molteplici applicazioni, grazie a una struttura rigida e robusta.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Precisione della posizione assoluta

Beneficia di una precisione di posizione assoluta grazie alla firma di calibrazione FANUC 𝑖R inclusa come standard.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Prestazioni elevate

Eleva le tue applicazioni di percorso ad alta precisione, come il taglio laser 3D, con prestazioni eccezionali di movimento elevato.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrazione perfetta

Semplificare l'integrazione e ridurre i costi grazie a servizi integrati come la configurazione standard a 8 ingressi e 8 uscite per i servizi pneumatici ed elettrici.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
60 kg
Raggio d'azione robot
2040 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i documenti scaricabili, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo dei prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image of M-800iA/60. EMO Hanover 2023. Application shows Laser welding of sheet metal. High res.

Serie M-800

Porta le tue applicazioni di alta precisione a nuovi livelli con la serie M-800.

Lasciati ispirare