M-1000/550F-46A. Image for website.

M-1000/550F-46A

L'M-1000/550F-46A, progettato per applicazioni con carichi elevati, combina un carico utile di 550 kg con uno sbraccio di 4,6 m, rendendolo ideale per la movimentazione di componenti grandi e pesanti. La sua struttura a collegamenti seriali consente una maggiore flessibilità di movimento, mentre la capacità di ribaltamento e l'elevata inerzia del polso assicurano un controllo preciso dei carichi disassati. Una soluzione robusta per compiti impegnativi come la movimentazione di batterie EV e la manipolazione di pezzi Giga Cast.
Carico utile robot
550 kg
Raggio d'azione robot
4601 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Sbraccio prolungato

Accesso a presse di pressofusione profonde e stampi di grandi dimensioni con uno sbraccio extra-lungo di 4,6 m.
Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatility in a Large Workspace

Benefit from a simple, versatile and cost-effective design that offers a wide working envelope thanks to the serial link mechanism that supports up to 330 degrees in axis 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Massimizza la produttivita' e beneficia di tempi ciclo ridotti e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia servo di FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Perfetto per ambienti difficili

Ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge il robot da umidità e polvere.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Aumento della produttività

Approfitta del polso super resistente e compatto che supporta prestazioni di coppia e inerzia superiori, eliminando la necessità di un modello più grande.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotico essenziale

Riduci al minimo il rischio di interferenze con i periferici e limita le probabilità di fermo macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-50𝑖A Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
550 kg
Raggio d'azione robot
4601 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Serie M-1000

Pensa in grande. La più grande robotica a collegamento seriale della nostra gamma. Scopri subito la nostra serie M-1000!

Lasciati ispirare